INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
354
— Accessorio serie S200
Blocco per manovra rotativa Per l‘azionamento degli interruttori S200 in esecuzione 2P - 3P - 4P. Utilizzando il blocco S2C-DH non è più possibile montare il blocco differenziale, gli elementi ausiliari o altri accessori. In caso di intervento dell‘interruttore per cortocircuito o sovraccarico lo stato di aperto non viene visualizzato dalla manopola posta all‘esterno del quadro. Descrizione Conf
Peso unit.
S2C-DH
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
S2C-DH
GHS2001901R0003 S2C-DH
0.175 1
Maniglie Maniglia IP 65, 65 x 65 mm, lucchettabile con massimo 3 lucchetti (diametro 5 - 8 mm), porta interbloccabile in posizione di ON, aggiustabile* Colore Per sezionatori Descrizione
Conf
Peso unit.
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
Nera
OT16...40F OT16...40F OT16...40F OT16...40F
OHBS2AJ OHYS2AJ OHSS2AJ OHGS2AJ
1SCA105213R1001 1SCA105296R1001 1SCA105278R1001 1SCA105265R1001
EE 298 4 EE 313 1
1 1 1 1
OH
Gialla-rossa
Argentata
Grigia
Maniglia IP 65, 65 x 65 mm, lucchettabile con massimo 3 lucchetti (diametro 5 - 8 mm), porta interbloccabile in posizione di ON Colore Per sezionatori Descrizione
Conf
Peso unit.
OXS6X
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
Nera
OT16...40F OT16...40F OT16...40F OT16...40F
OHBS2AJ1
1SCA105215R1001
1 1 1 1
Gialla-rossa
OHYS2AJ1
1SCA105297R1001
Argentata
OHSS2AJ1
1SCA105279R1001 1SCA105266R1001
Grigia
OHGS2AJ1
* OH_2_J consente di selezionare la reazione dell’interruttore magetotermico all’apertura della portella (stabile su ON o ruotato su OFF). OH_2_J1 ruota l’interruttore magnetotermico su OFF all’apertura della portella.
Albero per manovra rotativa da 6 mm 2 Lunfgezza Per sezionatori Descrizione
Conf
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
85
OT16...40F OT16...40F OT16...40F OT16...40F OT16...40F OT16...40F OT16...40F OT16...40F
OXS6X85 OXS6X105 OXS6X120 OXS6X130 OXS6X160 OXS6X180 OXS6X250 OXS6X330
1SCA101647R1001 1SCA108043R1001 1SCA101654R1001 1SCA101655R1001 1SCA101656R1001 1SCA101659R1001 1SCA101660R1001 1SCA101661R1001
EE 320 6 EE 377 6 EE 321 4 EE 322 2 EE 323 0 EE 324 8 EE 325 5 EE 326 3
0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05
10 10 10 10 10 10 10 10
105 120 130 160 180 250 330
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook