System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

355

— Accessori serie S200

Blocco meccanico Impedisce l’azionamento non autorizzato o pericoloso della leva di comando. Un adattatore rende possibile il blocco della leva di comando, sia che sia attivata o disattivata. La leva è bloccata da un lucchetto con una sezione della barra trasversale di 3 o, a seconda dei casi, max. 6 mm. Per i dispositivi multipolari può essere montata una serratura per polo, l’adattatore per serratura può essere utilizzato per tutti i magnetotermici delle serie S 200, magnetotermici differenziali DS201 nonché per gli interruttori E 200. Per l’acquisto di piu luc -

SA 1

chetti che abbiano tutti la stessa chiave usare SA 2 i, per avere piu lucchetti che abbiano ognuno una chiave diversa usare SA 2. Descrizione

Conf

Peso unit.

SA 2

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

blocco meccanico

3 mm SA 1 6 mm SA 1E

GJF1101903R0001 GJF1101903R0004 GJF1101903R0002

EA 214 5

0.004 10 0.004 10

lucchetto con 2 chiavi

SA 2

A587704

0.02 0.02 0.05

10 10 10

lucchetto con 2 chiavi universali

SA 2 i

GJF1109999R0001 SA2i

Blocco meccanico, lucchetto con 3 chiavi in una scatola trasparente

SA 3

GJF1101903R0003

Copriterminali con base di montaggio, grado di protezione IP 40 Materiale: resistente agli urti maggiori e ritardante la fiamma (UL 94 V-0), colore: grigio (RAL 9016), test del filo incandescente 960 °C secondo IEC 695-2-1 La piastra ha una guida integrata per il fissaggio a scatto di interruttori automatici, differenziali,modulari.

PCD 2 N

Pack unit

Order details

Weight 1 piece

pc.

kg

Type code

Order code

per 2 moduli per 4 moduli per 6 moduli

PCD 2 N PCD 4 N PCD 6 N

GHS2701921R0002 GHS2701921R0004 GHS2701921R0006

0.09 0.15

1 1 1

0.2

PCD 4 N

prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166

Powered by