357
— Accessori serie S800
Falso polo Il falso polo S 800-IP9 corrisponde al profilo di S 800. Grazie alla sua larghezza di 9 mm per - mette di completare la fila degli interruttori qualora vi fossero spazi inutilizzati. Falso polo Descrizione Conf.
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Falso polo 9mm
S800-IP9
2CCS800900R0031 A120820
0.011
1
S800-IP9
Blocco meccanico Il blocco meccanico S 800-PLL previene in modo affidabile le operazioni manuali non volute. È sufficiente inserire i supporti metallici del dispositivo nei fori presenti in prossimità della leva degli S 800 e chiudere con un lucchetto (ø lucchetto ≤ 4mm). La protezione contro i guasti da sovraccarico/corto circuito è assicurata anche nel caso in cui l’S 800 sia bloccato in posizione di ON dall’S 800-PLL. Blocco meccanico Descrizione Conf.
S800-PLL
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Blocco meccanico 4 mm
S800-PLL
2CCS800900R0051 A120818
0.0015 10
Blocco meccanico UL
Conf.
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Blocco meccanico UL
S800U-PLL
2CCS800017R0001
0.03
2
S800U-PLL
Kit per morsetti intercambiabili
Conf.
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Morsetti a gabbia
S800-CT2125 S800-CT4125 S800-RT2125 S800-RT4125
2CCS800900R0181 2CCS800900R0151 2CCS800900R0161 2CCS800900R0131
0.03 0.06 0.03 0.06
2 4 2 4
Morsetti capocorda ad occhiello
A120824 A120821
S800-RT
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook