INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
358
— Accessori serie S800
Barrette di collegamento
Conf.
Descrizione
Peso unit.
S803-BB
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Barretta 250 A
S803-BB250 S804-BB250
2CCS800900R0071 2CCF019568R0001 2CCF019562R0001
1.5
1 1
Barretta 250 A con 24 pin Barretta 250 A con 6 pin
2
S803-BB6
0.375 1
S802-LINK50 Ilponticello dissipatore S802-LINK50 può eesere impiegato fino a 50 A.
S802-LINK125 Il ponticello dissipatore S802-LINK125 può essere impiegato fino a 125 A.
S802-LINK50
Ponticello dissipatore S802-LINK125 Tensione di isolamento nominale Ui V
1500 c.c.
Nm
3.5
Coppia di serraggio
in. lbs.
31
S802-LINK125
Abbinamento di S800PV-SP con S802-LINK50 / -LINK125 (installati separatamente) Ie [A] 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35° 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 10 11.6 11.4 11.2 11.0 10.7 10.4 10.0 9.6 9.3 9.0 8.7 13 15.1 14.9 14.6 14.3 13.9 13.5 13.0 12.5 12.1 11.7 11.3 16 18.6 18.2 17.9 16.6 17.1 16.6 16.0 15.4 14..9 14.4 13.9 20 23.2 22.8 22.4 22.0 21.4 20.8 20.0 19.2 18.6 18.0 17.4 25 29.0 28.5 28.0 27.5 26.8 26.0 25.0 24.0 23.3 22.5 21.8 32 37.1 36.5 35.8 35.2 34.2 33.3 32.0 30.7 29.8 28.8 27.8 40 46.5 45.6 44.8 44.0 42.8 41.6 40.0 38.4 37.2 36.0 34.8 50 58.1 57.0 56.0 55.0 53.5 52.0 50.0 48.0 46.5 44.6 42.9 63 69.9 68.8 67.6 66.5 65.3 64.2 63.0 60.5 58.1 55.7 53.5 80 88.8 87.3 86.0 84.4 82.9 81.5 80.0 76.8 73.7 70.8 67.9 100 111.0 109.2 107.3 105.6 103.7 101.8 100.0 96.0 92.2 88.5 84.9 125 138.8 136.5 134.2 131.9 129.6 127.3 125.0 116.3 108.1 100.5 93.5 Questi valori sono validi per l’abbinamento con S802-LINK50 Aabbinamento di S800PV-SD con S802-LINK50 / -LINK125 (installati separatamente) Ie [A] 10° C 15° C 20° C 25° C 30° C 35° C 40° C 45° C 50° C 55° C 60° C 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 125 125 125 125 125 125 125 110 110 100 100 100 Le tabelle sono basate su misurazioni con cavi come definiti nella Norma IEC 60947-2. Ogni variazione da questi diametri di cavo può risultare in temperature più elevate. Per questo motivo ABB raccomanda di effettuare misure della temperatura per verificare la reale temperatura massima dell’applicazione.
Ponticello dissipatore
Conf.
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Ponticello dissipatore 50A Ponticello dissipatore 125A
S802-LINK50 S802-LINK125
2CCS800900R0411
0,03
10
2CCS800900R0562 S802LINK125
0,015 2
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook