INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
364
— Protezione e sicurezza Gamma OVR guida di scelta rapida
Protezione linee di potenza in corrente alternata
Tipo di edificio da proteggere
Quadro primario di distribuzione (Tipo1 e/o Tipo2)
Nome prodotto
Codice prodotto
Sistemi TT e TNS a 230/400V c.a. OVR T1-T2 3N 100-255 P TS
2CTB812111R2300
Aree industriali, aree pubbliche, uffici, grandi edifici residenziali
Sistemi TNC a 230/400V c.a. OVR T1-T2 3L 75-255 P TS
2CTB812751R2300
Sistemi TT e TN a 230/400V c.a.
OVR T1-T2 3N 12,5-275s P QS
2CTB815710R1900
Edifici residenziali con parafulmine, linea elettrica aerea o antenna
OVR T1-T2 3N 12,5-275s P TS QS
2CTB815710R0700
Protezione estesa con varistore aggiuntivo
Sistemi TT e TN a 230/400V c.a. OVR T2 3N 40-275 P QS
2CTB803973R1100
Edifici residenziali senza parafulmine, linea elettrica aerea o antenna
OVR T2 3N 40-275 P TS QS
2CTB803973R0500
Sistemi TT (trifase senza neutro) e TNC a 230/400V c.a. OVR T2 3L 40-275s P QS 2CTB815704R1800 OVR T2 3L 40-275s P TS QS 2CTB815704R0600
Protezione linee PV in corrente continua
Tipo di edificio da proteggere
Lato corrente continua
Nome prodotto
Codice prodotto
Per impianti 1.000V c.c OVR PV T2 40-1000 P
2CTB802400R1000
OVR PV T2 40-1000 P TS
2CTB802401R1000
OVR PV T1-T2 5-1000 P QS
2CTB812050R1000
OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS
2CTB812051R1000
OVR PV T1-T2 12.5-1000 P QS
2CTB812120R1000
OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS
2CTB812121R1000
Impianti fotovoltaici
Per impianti 1.500V c.c OVR PV T2 40-1500 P
2CTB802400R1500
OVR PV T2 40-1500 P TS
2CTB802401R1500
OVR PV T1-T2 5-1500 P QS
2CTB812050R1500
OVR PV T1-T2 5-1500 P TS QS
2CTB812051R1500
OVR PV T1-T2 10-1500 P QS
2CTB812100R1500
OVR PV T1-T2 10-1500 P TS QS
2CTB812101R1500
Powered by FlippingBook