365
Sottoquadro di distribuzione (Tipo2 e/o Tipo3)
Nome prodotto
Codice prodotto
Distanza al sottoquadro di distribuzione > 10m OVR T2 3N 40-275 P QS
2CTB803973R1100
OVR T2 3N 40-275 P TS QS
2CTB803973R0500
Distanza al sottoquadro di distribuzione > 10m OVR T2 3L 40-275s P QS
2CTB815704R1800
OVR T2 3L 40-275s P TS QS
2CTB815704R0600
Distanza al sottoquadro di distribuzione o alle utenze > 10m
OVR T2-T3 3N 20-275 P QS
2CTB803973R1200
OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS
2CTB803973R1600
Distanza dal sottoquadro di distribuzione alle utenze < 10m
Ulteriori protezioni non necessarie
Lato corrente alternata
Nome prodotto
Codice prodotto
Versione trifase OVR T2 3N 40-275 P QS
2CTB803973R1100
OVR T2 3N 40-275 P TS QS
2CTB803973R0500
Versione monofase OVR T2 1N 40-275 P QS
2CTB803972R1100
OVR T2 1N 40-275 P TS QS
2CTB803972R0500
Powered by FlippingBook