INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
366
— Protezione e sicurezza Gamma OVR tabelle di selezione
Codifica per la lettura dei codici
Fasi 1L: 1 polo 3L: 3 poli 4L: 4 poli N: 1 neutro
Tensione di funzionamento max. U c
1500 V c.c. 1000 V c.c. 440 V c.a. 350 V c.a. 275 V c.a. 255 V c.a.
1N: 1 fase + neutro (destra) 3N: 3 fasi + neutro (destra)
P Cartuccia estraibile
Contatto ausiliario opzionale
SPD
OVR T2
3N 40 255
S
P
TS QS
Designazione T1-T2: SPD Tipo 1-2 T2: SPD Tipo 2 T2-T3: SPD Tipo 2-3 PV: SPD per i sistemi fotovoltaici
Corrente di scarica max. I max 8/20
Corrente impulsiva I imp 10/350 2kA
S con riserva di sicurezza
QS tecnologia QuickSafe®
20 kA 40 kA 80 kA
6,25 kA 12,5 kA 25 kA
Powered by FlippingBook