INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
368
— Protezione e sicurezza Gamma OVR tabelle di selezione
Iimp 10/350
Imax 8/20
In
Ifi
Up kV
Un
Uc
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kA
kA
kA
kA
V c.a.
V c.a.
OVR Tipo 2 estraibile Uc 275 V 1+1 2
OVR T2 1N 40-275 P TS QS OVR T2 1N 40-275 P QS OVR T2 40-275s P TS QS OVR T2 1N 40-275s P TS QS OVR T2 3L 40-275s P TS QS OVR T2 4L 40-275s P TS QS OVR T2 40-275s P QS OVR T2 1N 40-275s P QS OVR T2 3L 40-275s P QS OVR T2 4L 40-275s P QS OVR T2 80-275s P TS QS OVR T2 1N 80-275s P TS QS OVR T2 3L 80-275s P TS QS OVR T2 4L 80-275s P TS QS OVR T2 80-275s P QS OVR T2 1N 80-275s P QS OVR T2 3L 80-275s P QS
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1.25 1.25
230 230 230 230
275 275 275 275
2CTB803972R0500 2CTB803972R1100 2CTB815704R0000 2CTB815704R0200 2CTB815704R0600 2CTB815704R1100 2CTB815704R1200 2CTB815704R1400 2CTB815704R1800 2CTB815704R2300 2CTB815708R0000 2CTB815708R0200 2CTB815708R0600 2CTB815708R1100 2CTB815708R1200 2CTB815708R1400 2CTB815708R1800
OVR021N40275TS OVR021N40275 OVR0240275STS OVR021N40275STS OVR023L40275STS OVR024L40275STS
1+1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1+1
3 4 1
230/400 275 230/400 275
230 230
275 275
OVR0240275S
1+1
OVR021N40275S OVR023L40275S OVR024L40275S OVR0280275STS OVR021N80275STS OVR023L80275STS OVR024L80275STS
3 4 1
230/400 275 230/400 275
6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
230 230
275 275
1+1
3 4 1
230/400 275 230/400 275
230 230
275 275
OVR0280275S
1+1
OVR021N80275S OVR023L80275S
3
230/400 275
Neutro 1
OVR T2-T3 N 80-275 P QS
2
80
30
0.1
1.4
230
275
2CTB803973R1900
OVR02N80275
Cartucce di ricambio 1 2
OVR T2-T3 N 80-275 C QS OVR T2 40-275 C QS OVR T2 40-275s C QS OVR T2 80-275s C QS OVR T2 N 80-275s C QS OVR T2 40-350 P TS QS OVR T2 1N 40-350 P QS OVR T2 1N 40-350 P TS QS OVR T2 3L 40-350 P QS OVR T2 3L 40-350 P TS QS OVR T2 3N 40-350 P QS OVR T2 3N 40-350 P TS QS
80 40 40 80 80 40 40 40 40 40 40 40
30 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20
- - - - - - - - - - - -
1.4
230 230 230 230 230 230 230 230
275 275 275 275 275 350 350 350
2CTB803876R0000 2CTB803876R1000 2CTB815704R2600 2CTB815708R2600 2CTB815708R2800 2CTB803881R1700 2CTB803982R1100 2CTB803982R0500 2CTB803883R2400 2CTB803883R2500 2CTB803983R1100 2CTB803983R0500
OVR23N80275C OVR0240275C OVR0240275SC OVR0280275SC OVR02N80275SC OVR0240350TS OVR021N40350 OVR021N40350TS
1 1 1 1
2
1.25
6.25 6.25 6.25
1.4 1.4 1.4
Uc 350V 1
2 2 2 2 2 2 2
1.5 1.7 1.7 1.5 1.5 1.7 1.7
1+1 1+1
3 3
230/400 350 230/400 350 230/400 350 230/400 350
OVR023L40350
OVR023L40350TS OVR023N40350 OVR023N40350TS
3+1 3+1
Neutro 1
OVR T2 N 80-350 P QS
2
80
30
0.1
1.4
230
350
2CTB803983R1900
OVR02N80350
Cartucce di ricambio 1 2
OVR T2 N 80-350 C QS OVR T2 40-350 C QS
80 40
30 20
- -
1.4 1.5
230 230
350 350
2CTB803886R0000 2CTB803886R1000
OVR02N80350C OVR0240350C
1
2
Uc 440V 1
OVR T2 40-440s P TS QS OVR T2 40-440s P QS OVR T2 80-440s P TS QS OVR T2 80-440s P QS
2 2
40 40 80 80
20 20 20 20
- - - -
1.8 1.8 1.8 1.8
400 400 400 400
440 440 440 440
2CTB815704R2900 2CTB815704R4100 2CTB815708R2900 2CTB815708R4100
OVR0240440STS
1 1 1
OVR0240440S
6.25 6.25
OVR0280440STS
OVR0280440S
Neutro 1
OVR T2 N 80-440s P QS OVR T2-T3 N 80-440 P QS
6.25
80 80
30 30
0.1 0.1
2
400 400
440 440
2CTB815708R5400 2CTB803973R2000
OVR02N80440S OVR02N80440
1
2
1.4
Cartucce di ricambio 1 2
OVR T2-T3 40-440s C QS OVR T2 80-440s C QS OVR T2-T3 N 80-440 C QS
40 80 80
20 20 30
- - -
1.8 1.8 1.4
400 400 400
440 440 440
2CTB815704R5500 2CTB815708R5500 2CTB803886R0100
OVR0240440SC OVR0280440SC OVR23N80440C
1 1
6.25 6.25
(*) Ipeak, funzionalità estesa simile a Imax
Powered by FlippingBook