369
— Protezione e sicurezza Gamma OVR tabelle di selezione
Iimp 10/350
Imax 8/20
In
Ifi
Up kV
Un
Uc
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kA
kA
kA
kA
V c.a.
V c.a.
OVR Tipo T2-T3 estraibile Uc 275V 1 2 20
OVR T2-T3 20-275 P QS OVR T2-T3 20-275 P TS QS OVR T2-T3 1N 20-275 P QS OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS OVR T2-T3 3N 20-275 P QS OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS
5 5 5 5 5 5
- - - - - -
0.9 0.9 1.4 1.4 1.4 1.4
230 230 230 230
275 275 275 275
2CTB803871R2400 2CTB803871R2500 2CTB803972R1200 2CTB803972R1300 2CTB803973R1200 2CTB803973R1600
OVR2320275
1
2 2 2 2 2
20 20 20 20 20
OVR2320275TS OVR231N20275 OVR231N20275TS OVR233N20275 OVR233N20275TS
1+1 1+1 3+1 3+1
230/400 275 230/400 275
Neutro 1
OVR T2-T3 N 80-275 P QS
2
80
30
0.1
1.4
230
275
2CTB803973R1900
OVR02N80275
Cartucce di ricambio 1 2
OVR T2-T3 20-275 C QS OVR T2-T3 N 80-275 C QS
20 80
5
- -
1.4 1.4
230 230
275 275
2CTB803876R1200 2CTB803876R0000
OVR2320275C OVR23N80275C
1
2
30
Uc 440V 1
OVR T2-T3 20-440 P QS OVR T2-T3 20-440 P TS QS OVR T2-T3 3N 20-440 P QS
2 2 2
20 20 20
5 5 5
- - -
1.4 1.4 1.4
400 400
440 440
2CTB803871R1100 2CTB803871R1300 2CTB803973R1300
OVR2320440
1
OVR2320440TS OVR233N20440
3+1
400/690 440
Neutro 1
OVR T2-T3 N 80-440 P QS
80
30
0.1
1.4
400
440
2CTB803973R2000
OVR02N80440
Cartucce di ricambio 1 2
OVR T2-T3 20-440 C QS OVR T2-T3 N 80-440 C QS
80 80
5
0.1 0.1
1.4 1.4
400 400
440 440
2CTB803876R0600 2CTB803886R0100
OVR2320440C OVR23N80440C
1
2
30
Powered by FlippingBook