371
— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 1-2 1P per reti TNC, TNS e TT - 230V
Caratteristiche tecniche Tipi
OVR T1-T2 1L 25-255 P OVR T1-T2 1L 25-255 P TS
con contatto ausiliario (TS)
Tecnologia
Spinterometro
Caratteristiche elettriche Norma di riferimento
IEC 61643-11 / EN 61643-11 UL 1449. 5a Edizione
Tipo / Classe di test
T1-T2 / I - II
Linee protette
1
Tipi di reti
TNC - TNS - TT
Tipo di corrente c.a.
47-63Hz
Regolazione della tensione del tipo di rete
± 10 %
[V c.a.] [V c.a.]
230 264
Tensione nominale U n
Tensione massima continuativa U c Corrente impulsiva massima I imp (10/350) Corrente di scarica nominale I n (8/20) Corrente di scarica massima I n (8/20) Interruzione corrente susseguente I ffi
[kA] [kA] [kA] [kA] [kV] [kV]
25 25
-
50
Livello di tensione di protezione U p a I n (L-N/N-PE/L-PE)
1.5 / - / -
Livello di tensione di protezione Ures a 3 kA
-
Comportamento in caso di sovratensione temporanea (TOV) Ut (L-N: 5s./N-PE: 200ms)
[V]
440 V: 120 min / -
Tempo di risposta
[ns] [kA] [kA]
≤ 100
Corrente massima di corto circuito Isccr
50
Massima limitazione/estinzione della corrente susseguente (L-N)/(N-PE)
100 / -
Massima corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione dell’SPD [kA]
100
Fusibile (gG)
[A] [A]
≤ 315
Protezione di backup
Interruttore (curva B o C)
-
Cartuccia estraibile
Sì Sì Sì
Sezionatore termico integrato
Indicatore di stato
Indicatore di riserva operativa
No
Contatto ausiliario Installazione Sezione cavi (L, N, PE)
Sì (opzione TS)
Cavo rigido
[mm²] [mm²] [mm] [Nm]
10…35 / 10...25 10…50 / 10...35
Cavo intrecciato
Lunghezza di spelatura (L, N, PE) Coppia di serraggio (L, N, PE)
16.5
7
Contatto ausiliario (TS) Tipo di contatto
1 NA - 1 NC
Min tensione/corrente di funzionamento Max tensione/corrente di funzionamento
5V c.c. - 10 mA 250 V c.a. - 0,5A
Sezione cavi
[mm²]
0.5 ...1.5
Altre caratteristiche Temperatura di stoccaggio e di esercizio
[°C] [m]
-40 to +80
Altitudine massima Grado di protezione
2000
IP20 - in interni
Resistenza al fuoco secondo UL 94
V0
[mm]
90 x 36 x 73
Dimensioni
Alt. x largh. x prof.
Moduli
2
[mm]
99 x 36 x 73
Dimensioni con contatto ausiliario (TS)
Alt. x largh. x prof.
Moduli
2
Cartucce di ricambio ID prodotto - fase
Tipo Cod.
OVR T1-T2 1L 25-255 C 2CTB813252R2300
ID prodotto - neutro
Tipo - Cod. -
Powered by FlippingBook