System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

370

— Protezione e sicurezza Gamma OVR tabelle di selezione

Itotal 10/350

Iimp 10/350

Imax 8/20

In

Ifi

Up

Un

Uc

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kA kA

kA kA kA kV

V c.a.

V c.a.

OVR Tipo T1-T2 estraibile per applicazioni fotovoltaiche Uc 1100 V DC 1+1 DC 5 5 40 20 11.000 3.8

OVR PV T1-T2 5-1000 P QS OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS OVR PV T1-T2 12.5-1000 P QS OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS OVR PV T1-T2 5-1000 C QS OVR PV T1-T2 12.5-1000 C QS OVR PV T1-T2 12.5-1000 M C QS OVR PV T1-T2 5-1500 P QS OVR PV T1-T2 5-1500 P TS QS OVR PV T1-T2 10-1500 P QS OVR PV T1-T2 10-1500 P TS QS OVR PV T1-T2 5-1500 C QS OVR PV T1-T2 10-1500 C QS OVR PV T1-T2 10-1500 M C QS

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

2CTB812050R1000 2CTB812051R1000 2CTB812120R1000 2CTB812121R1000 2CTB812052R1000 2CTB812122R1000 2CTB812122R1001 2CTB812050R1500 2CTB812051R1500 2CTB812100R1500 2CTB812101R1500 2CTB812052R1500 2CTB812102R1500 2CTB812102R1501

OVRPV1251000

1+1 DC 1+1 DC 1+1 DC

5

5

40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

11.000 3.8 11.000 3.8 11.000 3.8

OVRPV1251000TS OVRPV12121000 OVRPV12121000TS

6,25 6,25

12.5 12.5

Cartucce di ricambio 1+1 DC 5

5

11.000 11.000 11.000

- - -

OVRPV1251000C OVRPV12121000C OVRPV12121000MC OVRPV1251500 OVRPV1251500TS OVRPV12101500 OVRPV12101500TS

1+1 DC 1+1 DC

6,25 6,25

6,25 6,25

Uc 1500 V DC 1+1 DC

5 5 5 5

5 5

11.000 5 11.000 5 11.000 5 11.000 5

1500 1500

1500 1500

1+1 DC 1+1 DC 1+1 DC

10 10

1500 1500

1500

1500

Cartucce di ricambio 1+1 DC 5

5 5 5

11.000 11.000 11.000

- - -

1500 1500 1500

1500 1500 1500

OVRPV1251500C

1+1 DC 1+1 DC

5 5

OVRPV1210150tt0C OVRPV12101500MC

Iimp 10/350

Imax 8/20

In

Iscpv

Up kV

Un

Uc

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kA

kA

kA

A

V c.a.

V c.a.

OVR Tipo 2 estraibile per applicazioni fotovoltaiche Uc 1000 V DC 1+1 DC - 40 20 10.000 4

OVR PV T2 40-1000 P OVR PV T2 40-1000 P TS

1000

1000

2CTB802400R1000 2CTB802401R1000

OVRPV22401000 OVRPV22401000TS

1+1 DC

-

40

20

10.000 4

1000 1000

Cartucce di ricambio 1+1 DC -

OVR PV T2 40-1000 C

40

20

10.000

-

1000

1000

2CTB802402R1000

OVRPV22401000C

Uc 1500 V DC 1+1 DC

OVR PV T2 40-1500 P OVR PV T2 40-1500 P TS

- -

40 40

15 10

10.000

5

1500

1500

2CTB802400R1500 2CTB802401R1500

OVRPV22401500 OVRPV22401500TS

1+1 DC

10.000 5

1500 1500

Cartucce di ricambio 1+1 DC 2

OVR PV T2 40-1500 C

40

20

10.000

-

1000

1000

2CTB802402R1000

OVRPV22401500C

Powered by