— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 1-2 3P per reti TNC - 230/400V
OVR Tipo 1-2 per reti TNC
I dispositivi OVR Tipo 1-2 sono progettati per scaricare le sovratensioni evitando di danneggiare le apparecchiature a valle. Sono caratterizzati dalla loro capacità di proteggere da correnti impulsive con forma d’onda 10/350 µs tipiche delle sovracorrenti da fulmine. Gli OVR Tipo 1-2 hanno una alta resistenza alla corrente impulsiva abbinata ad un basso livello di protezione (U p ). Possono essere installati a monte dell’interruttore generale per la protezione di tutto l’impianto.
OVR T1-T2 3L 75-255 P TS
Descrizione
Peso unitario
Livello di protezione
Tensione nominale
Tensione massima continuat.
Interruzione corrente susseguente
Corrente impulsiva
Corrente di scarica massima
Poli/ Linee protette
I imp 10/350
I max 8/20
I fi
U p kV
U n
U c
kA
kA
kA
V c.a.
V c.a.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine kg
3L
25
50
1.5
230/400
264
OVR T1-T2 3L 75-255 P TS 2CTB812751R2300
OVR123L75255TS 0.52
Powered by FlippingBook