System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

376

— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 1-2 1P+N, 3P+N e 4P per reti TNS/TT - 230V e 230/400V

Caratteristiche tecniche Tipi con contatto ausiliario (TS)

OVR T1-T2 1N 50-255 P TS

Tecnologia

Spinterometro

Caratteristiche elettriche Norma di riferimento

IEC 61643-11 / EN 61643-11 UL 1449. 5a Edizione

Tipo / Classe di test

T1-T2 / I - II

Linee protette

1+N

Tipi di reti

TNS / TT 47-63Hz

Tipo di corrente c.a.

Regolazione della tensione del tipo di rete

± 10 %

Tensione nominale U n

[V c.a.] [V c.a.]

230 255

Tensione massima continuativa U c Corrente impulsiva massima I imp (10/350) Corrente impulsiva massima totale I imp (10/350)

[kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kV] [kV]

25 50 25

Corrente di scarica nominale I n (8/20) Corrente di scarica massima I max (8/20) Interruzione corrente susseguente I fi

-

50

Livello di tensione di protezione U p a I n (L-N/N-PE/L-PE)

≤ 1.5 / ≤ 1.5/ ≤ 1.8

Livello di tensione di protezione U p a 3 kA

-

Comportamento in caso di sovratensione temporanea (TOV) Ut (L-N: 5s/N-PE: 200ms)

[V]

440 V: 120 min / 1200 V

Tempo di risposta

[ns] [kA] [kA] [kA]

≤ 100 50 / -

Corrente massima di corto circuito Isccr

Massima limitazione/estinzione della corrente susseguente (L-N)/(N-PE) Massima corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione

100 / 0,1

100

Fusibile (gG)

[A] [A]

≤ 315

Protezione di backup

Interruttore (curva B o C)

-

Cartuccia estraibile

Sì Sì Sì

Sezionatore termico integrato

Indicatore di stato

Indicatore di riserva operativa

No

Contatto ausiliario Installazione Sezione cavi (L, N, PE)

Sì

Cavo rigido

[mm²] [mm²] [mm] [Nm]

10...35 10...50

Cavo intrecciato

Lunghezza di spelatura (L, N, PE) Coppia di serraggio (L, N, PE)

15.5

7

Contatto ausiliario (TS) Tipo di contatto

1 NA - 1 NC

Min tensione/corrente di funzionamento Max tensione/corrente di funzionamento

5V c.c. - 10 mA 250 V c.a. - 0,5A

Sezione cavi

[mm²]

0.5 ...1.5

Altre caratteristiche Temperatura di stoccaggio e di esercizio

[°C] [m]

-40 a +60

Altitudine massima Grado di protezione

2000

IP20 - in interni

Resistenza al fuoco secondo UL 94

V0

[mm] Moduli

Dimensioni

Alt. x largh. x prof.

[mm]

99 x 72 x 72

Dimensioni con contatto ausiliario (TS)

Alt. x largh. x prof.

Moduli

4

Cartucce di ricambio ID prodotto - fase

Tipo Cod. Tipo Cod.

OVR T1-T2 1L 25-255 C 2CTB813252R2300 OVR T1-T2 N 50-255 C 2CTB812522R2300

ID prodotto - neutro

Powered by