System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

36

— Interruttori magnetotermici Serie S202C 6000 , caratteristica C

S202C - Caratteristica C Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 6000 A Caratteristica d‘intervento: C

Applicazioni: residenziale, commerciale Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 2P

Corrente nominale: 6 ÷ 32 A Tensione nominale: 240 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²

S202C

Poli

Corrente nominale

Descrizione

Peso unitario

Conf.

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

2

2

S202C-C2

2CSS252420R0024

S202CRC2

0.125 6

6

S202C-C6

2CSS252420R0064

S202CRC6

0.125 6

10

S202C-C10

2CSS252420R0104

S202CRC10

0.125 6

13

S202C-C13

2CSS252420R0134

S202CRC13

0.125 6

15

S202C-C15

2CSS252420R0154

S202CRC15

0.125 6

16

S202C-C16

2CSS252420R0164

S202CRC16

0.125 6

20

S202C-C20

2CSS252420R0204

S202CRC20

0.125 6

Powered by