System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

37

— Interruttori magnetotermici Serie S202C M 10000 , caratteristica C

S202C M - Caratteristica C Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A Caratteristica d‘intervento: C

Applicazioni: residenziale, commerciale Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 2P

Corrente nominale: 6 ÷ 32 A Tensione nominale: 240 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²

S202C M

Poli

Corrente nominale

Descrizione

Peso unitario

Conf.

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

2

2

S202CM-C2

2CSS272420R0024

S202CRMC2

0.125 6

4

S202CM-C4

2CSS272420R0044

S202CRMC4

0.125 6

6

S202CM-C6

2CSS272420R0064

S202CRMC6

0.125 6

10

S202CM-C10

2CSS272420R0104

S202CRMC10

0.125 6

13

S202CM-C13

2CSS272420R0134

S202CRMC13

0.125 6

15

S202CM-C15

2CSS272420R0154

S202CRMC15

0.125 6

16

S202CM-C16

2CSS272420R0164

S202CRMC16

0.125 6

20

S202CM-C20

2CSS272420R0204

S202CRMC20

0.125 6

Powered by