INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
380
— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 1-2 Scelta codici
Caratteristiche tecniche Tipi
OVR T1-T2 12,5-275s P QS OVR T1-T2 12,5-275s P TS QS
OVR T1-T2 3L 12,5-275s P QS
OVR T1-T2 4L 12,5-275s P QS
con contatto ausiliario (TS)
OVR T1-T2 3L 12,5-275s P TS QS OVR T1-T2 4L 12,5-275s P TS QS
Tecnologia
Spinterometro
Spinterometro
Spinterometro
Caratteristiche elettriche Norma di riferimento
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
Tipo / Classe di test
T1-T2/I - II
T1-T2/I - II
T1-T2/I - II
Linee protette
1
3
4
Tipi di reti
TT (L-N) - TNS - TNC
TT (L-N) - TNS - TNC
TNS
Tipo di corrente c.a. Tensione nominale U n
45-65Hz c.a.
45-65Hz c.a.
45-65Hz
[V c.a.] [V c.a.] [V c.a.] [V c.a.]
230 275 320 355 12,5
230 275
230 275
Tensione massima continuativa U c
Tensione nominale U n L-PE
320/640 355/710 12,5/37,5
495 / 990 545 / 1090
Tensione massima continuativa U c L-PE Corrente impulsiva massima I imp (10/350)
[kA]
12,5/50
Corrente di scarica nominale I n (8/20)
[kA]
30
30
30
Corrente di scarica massima I max (8/20) Interruzione corrente susseguente I ffi Livello di tensione di protezione U p a I n Livello di tensione di protezione U p a 3 kA
[kA] [kA] [kV] [kV]
80
80
80
- - -
100
1,1 0,5
1,1 0,5
Comportamento in caso di sovratensione temporanea (TOV) Ut (L-N: 5s/N-PE: 200ms)
[V]
337
337/–
337/–
Tempo di risposta
[ns] [kA]
< 25 100
≤ 25
≤ 25 100
Corrente massima di corto circuito Isccr
≤ 100 ≤ 160 ≤ 125
Fusibile (gG - gL)
[A] [A]
≤ 160 ≤ 125
≤ 160 ≤ 125
Protezione di backup
Interruttore (curva B o C)
Cartuccia estraibile
Sì Sì Sì Sì
Si Si Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sezionatore termico integrato
Indicatore di stato
Indicatore di riserva operativa
Contatto ausiliario Installazione Sezione cavi (L, N, PE)
Sì (opzionale TS)
Sì (opzionale TS)
Sì (opzionale TS)
Cavo rigido
[mm²] [mm²] [mm] [Nm]
2,5 … 35 2,5 … 25
2,5 … 35 2,5 … 25
2,5 … 35 2,5 … 25
Cavo intrecciato
Lunghezza di spelatura (L, N, PE) Coppia di serraggio (L, N, PE)
12,5
12,5
12,5
2,8
2,8
2,8
Contatto ausiliario (TS) Tipo di contatto
1 NA- 1 NC
1 NA- 1 NC
1 NA- 1 NC
Min tensione/corrente di funzionamento Max tensione/corrente di funzionamento
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
Sezione cavi
[mm²]
6,5
1,5
1,5
Altre caratteristiche Temperatura di stoccaggio e di esercizio
[°C]
da - 40 a +80
da - 40 a +80
da - 40 a +80
Grado di protezione
IP 20 - in interni
IP 20 - in interni
IP 20 - in interni
Resistenza al fuoco secondo UL 94
V0
V0
V0
Alt. x largh. x prof.
[mm]
85x17,8x69,4
85x53,4x69,4
85x71,2x69,4
Dimensioni
Moduli
1
3
4
Alt. x largh. x prof.
[mm]
96x17,8x69,4
96x53,4x69,4
96x71,2x69,4
Dimensioni con contatto ausiliario (TS) Cartucce di ricambio ID prodotto - fase
Moduli
1
3
4
Tipo Cod. Tipo Cod.
OVR T1-T2 12,5-275s C QS
OVR T1-T2 12,5-275s C QS
OVR T1-T2 12,5-275s C QS
2CTB815710R2600
2CTB815710R2600
2CTB815710R2600
ID prodotto - neutro
Powered by FlippingBook