381
— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 1-2 Scelta codici
OVR T1-T2 1N 12,5-275s P QS
OVR T1-T2 3N 12,5-275s P QS
-
OVR T1-T2 N 50-275s P QS
OVR T1-T2 1N 12,5-275s P TS QS OVR T1-T2 3N 12,5-275s P TS QS OVR T1-T2 25-255 TS
-
Spinterometro
Spinterometro
Spinterometro
Spinterometro
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
T1-T2/I - II
T1-T2/I - II
T1-2/I - II
T1-T2/I - II
1+1
3+1
1
N
TT (L-N) - TNS c.a. 45-65Hz
TT - TNS
TT (L-N) - TNS - TNC
TT (N) - TNS (N)
c.a. 45-65Hz
c.a. 45-65Hz
c.a. 45-65Hz
230 275
230 275
230 255
230 275
- -
- -
- -
- -
12,5/25
12,5/50
25
50
30
30
25
30
80
80
60 15
80
-
-
-
1,3 0,5
1,3 0,5
1,5 1,0
1
-
337/1200
337/1200
334/-
-/1200
≤ 25 100
≤ 25 100
< 100
≤10
≤50
≤100
≤ 160 ≤ 125
≤ 160 ≤ 125
≤125 ≤125
- -
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
No No
Sì
No No No No
Sì
No
Sì (opzionale TS)
Sì (opzionale TS)
Sì
2,5 … 35 2,5 … 25
2,5 … 35 2,5 … 25
2,5 … 50 2,5 … 35
2,5 … 50 2,5 … 35
12,5
12,5
15
12,5
2,8
2,8
3,5
3,5
1 NA- 1 NC
1 NA- 1 NC
1 NA - 1 NC
- - - -
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c. - 10 mA 250 V c.a. - 1 A
1,5
1,5
1,5
da - 40 a +80
da - 40 a +80
da - 40 a +80
da - 40 a +80
IP 20 - in interni
IP 20 - in interni
IP 20 - in interni
IP 20 - in interni
V0
V0
V0
V0
85x35,6x69,4
85x71,2x69,4
85x17,8x69,4
2
2
1
96x35,6x69,4
96x71,2x69,4
90 x 35 x 58
2
2
2
OVR T1-T2 12,5-275s C QS
OVR T1-T2 12,5-275s C QS
2CTB815710R2600
2CTB815710R2600
OVR T1-T2 N 50-275s C QS
OVR T1-T2 N 50-275s C QS
OVR T1-T2 N 50-275s C QS
2CTB815710R2700
2CTB815710R2700
2CTB815710R2700
Powered by FlippingBook