385
— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2 QuickSafe 1P - 230/400V
OVR T2 40-440s P QS OVR T2 40-440s P TS QS
OVR T2 80-440s P QS OVR T2 80-440s P TS QS
OVR T2 N 80-350 P QS
OVR T2 N 80-275s P QS
OVR T2 N 80-440 P QS OVR T2 N 80-440s P QS
Varistori
Varistori
Varistori
Varistori
Varistori
IEC 61643-11 / EN 61643-11
IEC 61643-11 / EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
T2 / II
T2 / II
T2 / II
T2
T2 / II
1
1
1
1
1
TT (L-N) - TNS - TNC
TT (L-N) - TNS - TNC
TT (N-PE)
TT(N-PE)
TT (N-PE)
c.a. 45-65Hz
c.a. 45-65Hz
c.a. 45-65Hz
c.a. 45-65Hz
c.a. 45-65Hz
± 10%
± 10%
± 50%
± 10%
400 440 495 545
400 440 495 545
230 350
230 275
400 440
- -
- -
- -
40
80
80
80
80
2
6,25
2
6,25
2 / 6,25 (versione s)
30
30
30 1,4
30
30 1,4
2
2,4 0,8 1,2
1
0,8 1,2 1,5
- - -
- - -
- - -
-
581 / -
581/-
-/1200
-/1200
-/1200
≤ 25 100
≤ 25 100
< 25
< 25 100 ≤160 ≤125
< 25
-
- / 100 (versione s)
≤ 160 ≤ 125
≤ 160 ≤ 125
≤ 125 ≤ 125
- -
Sì Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì Sì
Sì
Sì
Sì
-
-
No No
No No No
No No No
No / Sì (versione s)
No
2,5 … 25 2,5 … 35
2,5 … 25 2,5 … 35
2,5 … 25 2,5 … 16
2,5 … 50 2,5 … 35
2,5 … 25 2,5 … 16
12,5
12,5
12,5
15
12,5
2,8
2,8
2,8
3,5
2,8
1 NA- 1 NC
1 NA- 1 NC
- - - -
1 NA - 1 NC
- - - -
12 V c.c - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c. - 10 mA 250 V c.a. - 1 A
1,5
1,5
1,5
da -40 a +80
da -40 a +80
da -40 a +80
da -40 a +80
da -40 a +80
IP 20 - in interni
IP 20 - in interni
IP 20 - in interni
IP 20 - in interni
IP 20 - in interni
V0
V0
V0
V0
V0
85x17,8x64,8
96x17,8x69,4
96x17,8x69,4
96x17,8x69,4
96x17,8x69,4
85 x 17,8 x 64,8
1
1
1
1
1
OVR T2 40-440s C QS 2CTB815704R5500
OVR T2 80-440s C QS 2CTB815708R5500
- -
- -
- -
- -
- -
OVR T2 N 80-350 C QS 2CTB803886R0000
OVR T2 N 80-275s C QS 2CTB815708R2800
OVR T2 N 80-440 C QS 2CTB803886R0100
Powered by FlippingBook