INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
384
— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2 QuickSafe 1P - 230/400V
Caratteristiche tecniche Tipi
OVR T2 40-275s P QS OVR T2 40-275s P TS QS
-
OVR T2 80-275s P QS OVR T2 80-275s P TS QS
con contatto ausiliario (TS)
OVR T2 40-350 P TS QS
Tecnologia
Varistori
Varistori
Varistori
Caratteristiche elettriche Norme di riferimento
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
Tipo / Classe di test
T2 / II
T2 / II
T2 / II
Linee protette Rete di sistema Tipo di corrente
1
1
1
TNC - TNS - TT(P-N)
TNC - TNS - TT(P-N)
TT (L-N) - TNS - TNC
c.a. 45-65Hz
c.a. 45-65Hz
c.a. 45-65Hz
Regolazione della tensione della rete di sistema
± 20%
± 50%
± 20%
Tensione nominale U n
[V c.a.] [V c.a.] [V c.a.] [V c.a.]
230 275 320 355
230 350 375 415
230 275 320 355
Tensione massima continuativa U c
Tensione nominale U n L-PE
Tensione massima continuativa U c L-PE Corrente di scarica massima I max (8/20) Corrente impulsiva massima I imp (10/350) Corrente di scarica nominale I n (8/20) Livello di tensione di protezione U p a I n (L-N) Livello di tensione di protezione U p a 3kA (L-N) Livello di tensione di protezione U p a 5kA (L-N) Livello di tensione di protezione U p a 10kA (L-N)
[kA] [kA] [kA] [kV] [kV] [kV] [kV]
40
40
80
2
2
6,25
20
20
30
1,5 0,5 0,7 0,9
1,5
1,8 0,5 0,7 0,9
1
1,05
1,2
Comportamento in caso di sovratensione temporanea (TOV) Ut (L-N: 5s/N-PE: 200ms)
[V]
337 / -
455 / -
337/ -
Tempo di risposta
[ns] [kA]
≤ 25 100
≤ 25 100
≤ 25 100
Corrente massima di corto circuito Isccr Protezione di backup fusibile (gG - gL)
[A] [A]
≤ 125 ≤ 125
≤ 125 ≤ 125
≤ 160 ≤ 125
interruttore (curva B o C)
Cartuccia estraibile
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Tecnologia integrata QuickSafe®
Indicatore di stato
Indicatore di riserva operativa
No
Contatto ausiliario Installazione Sezione cavi (L, N, PE)
Sì (opzionale TS)
Sì
Sì (opzionale TS)
Cavo rigido
[mm²] [mm²] [mm] [Nm]
2,5 … 25 2,5 … 16
2,5 … 25 2,5 … 16
2,5 … 25 2,5 … 35
Cavo intrecciato
Lunghezza di spelatura (L, N, PE) Coppia di serraggio (L, N, PE)
12,5
12,5
12,5
2,8
2,8
2,8
Contatto ausiliario (TS) Tipo di contatti
1 NA- 1 NC
1 NA- 1 NC
1 NA- 1 NC
Min tensione/corrente di funzionamento Max tensione/corrente di funzionamento
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
Sezione cavi
[mm²]
1,5
1,5
1,5
Caratteristiche varie Temperatura di stoccaggio e di esercizio
[°C]
da -40 a +80
da -40 a +80
da -40 a +80
Grado di protezione
IP 20
IP 20
IP 20 - in interni
Resistenza al fuoco secondo UL 94
V0
V0
V0
Alt. x largh. x prof.
[mm]
85x17,8x69,4
85x17,8x69,4
Dimensioni
Moduli
1
1
Alt. x largh. x prof.
[mm]
96x17,8x69,4
96x17,8x64,8
96x17,8x69,4
Dimensioni con contatto ausiliario (TS)
Moduli
1
1
1
Cartucce di ricambio ID prodotto - fase
Tipo Cod.
OVR T2 40-275s C QS 2CTB815704R2600
OVR T2 40-350 C QS 2CTB803886R1000
OVR T2 80-275s C QS 2CTB815708R2600
Tipo -
- -
- -
ID prodotto - neutro
Cod.
-
Powered by FlippingBook