— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2 QuickSafe 3P per reti TNC e 4P per reti TNS - 230/400V
OVR T2 3L 40-350 P QS OVR T2 3L 40-350 P TS QS
OVR T2 4L 40-275s P QS OVR T2 4L 40-275s P TS QS
OVR T2 4L 80-275s P TS QS
Varistori
Varistori
Varistori
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
T2 / II
T2 / II
T2 / II
3
4
4
TNC
TNS c.a.
TNS c.a.
c.a. 45-65Hz
± 50%
-
-
230/400
230/400
230/400
350
275
275
375/750 415/830
320/640 355/710
320/640 355/710
40
40
80
2
-
-
20
20
30
1,5 1,0
1,25
1,5 0,8
0,5
1,05
- -
- -
1,2
455 / -
337
334/-
≤ 25 100
≤ 25 100
≤ 25
50
≤ 125 ≤ 125
≤ 160 ≤ 125
≤ 50 ≤ 50
Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
No
Sì (opzionale TS)
Sì (opzionale TS)
Sì (opzionale TS)
2,5 … 25 2,5 … 16
2,5 … 25 2,5 … 16
2,5 … 25 2,5 … 16
12,5
12,5
12,5
2,8
2,5
2,5
1 NA - 1 NC
- - - -
1 NA - 1 NC
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
1,5
1,5
da -40 a +80
da -40 a +80
da -40 a +80
IP 20
IP 20 - in interni
IP 20
V0
V0
V0
85x53,4x64,8
85x71,2x69,4
85x71,2x69,4
3
4
4
96x53,4x64,8
96x71,2x69,4
96x71,2x69,4
3
4
4
OVR T2 40-350 C QS 2CTB803886R1000
OVR T2 40-275s C QS 2CTB8157084R2600
OVR T2 80-275s C QS 2CTB815708R2600
Powered by FlippingBook