System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

388

— Protezione e sicurezza

Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2 QuickSafe 1P+N e 3P+N per reti TT/TNS - 230V e 230/400V

Caratteristiche tecniche Tipi

OVR T2 1N 40-275 P QS OVR T2 1N 40-275 P TS QS

OVR T2 1N 40-275s P QS OVR T2 1N 40-275s P TS QS

OVR T2 1N 80-275s P QS OVR T2 1N 80-275s P TS QS

con contatto ausiliario (TS)

Tecnologia

Varistori

Varistori

Varistori

Caratteristiche elettriche Norme di riferimento

IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11

IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11

IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11

Tipo / Classe di test

T2 / II

T2 / II

T2 / II

Linee protette Rete di sistema Tipo di corrente

1+1

1+1

1+1

TNS - TT

TT - TNS

TT - TNS

c.a. 45-65Hz

c.a. 45-65Hz

c.a. 45-65Hz

Regolazione della tensione della rete di sistema

± 20%

± 20%

± 20%

Tensione nominale U n

[V c.a.] 230 [V c.a.] 275

230 275

230 275

Tensione massima continuativa U c Corrente di scarica massima I max (8/20) Corrente impulsiva massima I imp (10/350) Corrente di scarica nominale I n (8/20)

[kA] [kA] [kA] [kA] [kV] [kV] [kV] [kV]

40

40

80

2

2

6,25

20 80

20 80

30

Corrente totale

160

Livello di tensione di protezione U p a I n (L-N/N-PE/L-PE) Livello di tensione di protezione U p a 3kA (L-N/N-PE/L-PE) Livello di tensione di protezione U p a 5kA (L-N/N-PE/L-PE) Livello di tensione di protezione U p a 10kA (L-N/N-PE/L-PE) Comportamento in caso di sovratensione temporanea (TOV) Ut (L-N: 5s/N-PE: 200ms)

1,25 / 1,4 / 1,5 0,8 / 1,4/ 0,85 0,85 / 1,4 / 0,95

1,25 / 1,4 / 1,5 0,8 / 1,4/ 0,85 0,85 / 1,4 / 0,95

1,6/1/1,8

0,8 / 1,4/ 0,85 0,85 / 1,4 / 0,95

1 / 1,4/ 1,15

1 / 1,4/ 1,15

1 / 1,4/ 1,15

[V]

337 / 1200

337 / 1200

337 / 1200

Tempo di risposta

[ns] [kA]

< 25 100

< 25 100

< 25 100

Corrente massima di corto circuito Isccr

fusibile (gG - gL)

[A] [A]

≤ 125 ≤ 125

≤ 160 ≤ 125

≤ 160 ≤ 125

Protezione di backup

interruttore (curva B o C)

Cartuccia estraibile

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì Sì

Sì Sì Sì Sì

Tecnologia integrata QuickSafe®

Indicatore di stato

Indicatore di riserva operativa

No

Contatto ausiliario Installazione Sezione cavi (L, N, PE)

Sì (opzionale TS)

Sì (opzionale TS)

Sì (opzionale TS)

Cavo rigido

[mm²] 2,5 … 25 [mm²] 2,5 … 16

2,5 … 25 2,5 … 35

2,5 … 25 2,5 … 35

Cavo intrecciato

Lunghezza di spelatura (L, N, PE) Coppia di serraggio (L, N, PE)

[mm] [Nm]

12,5

12,5

12,5

2,8

2,8

2,8

Contatto ausiliario (TS) Tipo di

1 NA - 1 NC

1 NA - 1 NC

1 NA - 1 NC

Min tensione/corrente di funzionamento Max tensione/corrente di funzionamento

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

Sezione cavi

[mm²] 1,5

1,5

1,5

Caratteristiche varie Temperatura di stoccaggio e di esercizio

[°C]

da -40 a +80

da -40 a +80 IP 20 in interni

da -40 a +80 IP 20 in interni

Grado di protezione

IP 20

Resistenza al fuoco secondo UL 94

V0

V0

V0

Alt. x largh. x prof.

[mm]

85x35,6x64,8

85x35,6x69,4

85x35,6x69,4

Dimensioni

Moduli

2

2

2

[mm]

96x35,6x64,8

96x35,6x69,4

96x35,6x69,4

Dimensioni con contatto ausiliario TS Alt. x largh. x prof.

Moduli

2

2

2

Cartucce di ricambio ID prodotto - Fase

Tipo Cod. Tipo Cod.

OVR T2 40-275 C QS 2CTB803876R1000 OVR T2 N 80-275 C QS 2CTB803876R0000

OVR T2 40-275s C QS 2CTB815704R2600 OVR T2 N 80-275s C QS 2CTB815708R2800

OVR T2 80-275s C QS 2CTB815708R2600 OVR T2 N 80-275s C QS 2CTB815708R2800

ID prodotto . Neutro

Powered by