395
— Protezione e sicurezza
Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2-3 QuickSafe 1P, 1P+N e 3P+N per reti TT/TNS - 230V e 230/400V
• manutenzione semplificata grazie alla possibilita di sostituire la cartuccia invece dell’intero prodotto e alla riserva di funzionamento su tutte le versioni “s” • monitoraggio costante dello stato del prodotto grazie al contatto di segnalazione integrato nelle versioni TS • flessibilita di applicazione, dal residenziale all’industriale. Tutti gli scaricatori di Tipo 2 della gamma OVR sono automaticamente coordinati rispettando una distanza minima di 1 m tra monte e valle.
Norme: IEC 61643-1/CEI EN 61643-11 Parametro di prova: corrente di scarica con forma d’onda 8/20 μs e 1,2/50 μs
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz
OVR T2-T3 20-275 P QS OVR T2-T3 1N 20-275 P QS OVR T2-T3 3N 20-275 P QS
2CTB803871R2400 2CTB803972R1200 2CTB803973R1200 2CTB803871R2500 2CTB803972R1300 2CTB803973R1600
OVR2320275
0,12 0,24 0,48 0,12 0,24 0,48
1 1 1 1 1 1
OVR231N20275 OVR233N20275
OVR T2-T3 20-275 P TS QS OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS
OVR2320275TS
OVR231N20275TS OVR233N20275TS
OVR T2-T3 20-440 P QS OVR T2-T3 3N 20-440 P QS
2CTB803871R1100 2CTB803973R1300
OVR2320440
0,12 0,48
1 1
OVR233N20440
OVR T2-T3 20-440 P TS QS
2CTB803871R1300
OVR2320440TS
0,12
1
OVR T2-T3 N 80-275 P QS OVR T2-T3 N 80-440 P QS
2CTB803973R1900 2CTB803973R2000
OVR02N80275 OVR02N80440
0,12 0,12
1 1
OVR T2-T3 20-275 C QS OVR T2-T3 20-440 C QS OVR T2-T3 N 80-275 C OVR T2-T3 N 80-440 C
2CTB803876R1200 2CTB803876R0600 2CTB803876R0000 2CTB803886R0100
OVR2320275C OVR2320440C OVR23N80275C OVR23N80440C
1 1 1 1
Powered by FlippingBook