INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
394
— Protezione e sicurezza
Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2-3 QuickSafe 1P, 1P+N e 3P+N per reti TT/TNS - 230V e 230/400V
Scaricatori di sovratensioni di Tipo 2-3 a cartucce estraibili Gli scaricatori di sovratensioni di Tipo 2-3 a cartucce estraibili, grazie alla U p molto ridotta, sono adatti per essere installati il più vicino possibile alla apparecchiature da proteggere. Tutta la gamma e provvista di indicatore di fine vita. Le versioni “s” sono dotate anche di riserva di funzionamento: quando una cartuccia e in riserva il limitatore e ancora in grado di intervenire,ma con prestazioni ridotte. Tra le principali caratteristiche: • Tecnologia QuickSafe: un sistema innovativo, che permette la disconnessione del varistore in funzione della temperatura interna in caso di fine vita. Maggior rapidità per il livello di protezione più avanzato. • installazione a monte dei dispositivi di protezione differenziale (schemi “3+1” e “1+1”)
OVR T2 T3 1N 20-275 P QS
Riserva di sicurezza
Poli/Linee protette
Sistema di neutro
Corrente impulsiva
Corrente nominale
Corrente di scarica massima
Livello di protezione
Tensione nominale
Tensione massima continuativa
I imp 10/350
I n
I max 8/20
U p kV
U n
U c
kA
kA
kA
V c.a.
V c.a.
OVR Tipo 2-3 QuickSafe, U c = 275 V c.a. , U n = 230/400 V c.a. , cartucce estraibili , senza contatto di segnalazione 1L - 2 20 5 0,9 230
275 275 275 275 275 275
no no no no no no
1L+1N 3L+1N
TT, TNS TT, TNS
2 2
20 20
5 5
1,4 1,4
230
230/400
OVR Tipo 2-3 QuickSafe, U c = 275 V c.a. , U n = 230/400 V c.a. , cartucce estraibili, con contatto di segnalazione 1L - 2 20 5 0,9 230
1L+1N 3L+1N
TT, TNS TT, TNS
2 2
20 20
5 5
1,4 1,4
230
230/400
OVR Tipo T2 QuickSafe, U c = 440V c.a. , U n = 400 V c.a. , cartucce estraibili, senza contatto di segnalazione 1L+1N TT, TNS 2 20 5 1,4
400
440 440
no no
3L+1N
TT, TNS
2
20
5
1,4
400/690
OVR Tipo T2 QuickSafe, U c = 440V c.a. , U n = 400 V c.a. , cartucce estraibili, con contatto di segnalazione 1L - 2 20 5 1,4
400
440
no
Modulo di neutro 1N
- -
80
30 80
1,4
230
275 400
no
1N
-
30
1,4
440
no
Accessori Cartuccia di ricambio per OVR T2-T3 20-275 Cartuccia di ricambio per OVR T2-T3 20-440 Cartuccia di ricambio per OVR T2-T3 N 80-275 Cartuccia di ricambio per OVR T2-T3 N 80-440
230 400 230 400
275 440 275 440
no no no no
Powered by FlippingBook