INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
398
— Protezione e sicurezza
Scaricatori di sovratensioni OVR PV Quicksafe 2P per applicazioni fotovoltaiche fino a 1500V c.c.
Caratteristiche tecniche
OVR PV T1-T2 5-1000 P QS
OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS
OVR PV T1-T2 12.5-1000 P QS
Tipi
Caratteristiche Modo di protezione
L+ a L / L+ a G / L– a G
Numero di linee protette Indicatore di fine vita
2
Verde = funzionante / Rosso = sostituire
Tecnologia Confezione
Varistore protetto termicamente
[Pz.]
1
Caratteristiche elettriche Corrente di scarica impulsiva totale
Itotal (10/350μs) I imp (10/350μs)
5 5
5 5
12.5 6.25
Corrente di scarica impulsiva Corrente di scarica massima Corrente di scarica nominale
[kA] [kA] [kA]
I max (8/20μs) I n (8/20μs)
40 20
40 20
40 20
Max. tensione di esercizio continuo Tensione prevista per il sistema di alimentazione (UL) Max. tensione di esercizio continuo Livello di protezione tensione Livello di protezione tensione (UL)
Ucpv
[V c.c.]
1100
1100
1100
Vpv c.c.
[V c.c.] -
-
1100
MCOV
[V c.c.] -
-
-
U p +/-, +/G, -/G
[kV] [kV] [kA]
3.8
3.8
3.8 2.5
VPR VPK
-
-
Livello di corrente del circuito di sovratensione Iscpv
11
11
11
Livello di corrente del circuito di sovratensione (UL)
SCCR
[kA]
-
-
50
Protezione di back up Corrente di dispersione
Non necessario fino a Iscpv Non necessario fino a Iscpv Non necessario fino a Iscpv
Icpv
[μA] [ns]
50
50
50
Tempo di risposta
< 25
< 25
< 25
Caratteristiche meccaniche Dimensioni
H x L x P
[mm] [mm²] [mm] [Nm]
95 x 54 x 86
110 x 54 x 86
95 x 54 x 86
Sezione max. cavo solido/intrecciato
35 / 25
Lunghezza spellatura Coppia di serraggio Altitudine massima Temperatura di esercizio
12,5
4.5
[m] [°C] [%]
4000
-40 a +85
Umidità relativa
95 (senza condensa)
Grado di protezione
IP 20
Resistenza al fuoco secondo UL 94
V0
Peso
[g]
397
406
453
Cartuccia di ricambio ID prodotto
OVR PV T1-T2 5-1000 C QS 2CTB812052R1000
OVR PV T1-T2 5-1000 C QS 2CTB812052R1000
OVR PV T1-T2 12.5-1000 C
Tipo
Cod.
2CTB812122R1000
OVR PV T1-T2 12.5-1000 M C QS
ID prodotto
Tipo -
-
Cod.
-
-
2CTB812122R1001
Contatto ausiliario (TS) Tipo di contatto
-
1 NO - 1 NC
-
12 V c.c. - 0.5 mA / 250 V c.a. - 1 A
-
Carico min. e max
-
Sezione cavi
[mm²] -
1,5
- - -
Coppia di serraggio Lunghezza spellatura
[Nm] [mm]
- -
Inserimento
12
Powered by FlippingBook