399
ā Protezione e sicurezza
Scaricatori di sovratensioni OVR PV Quicksafe 2P per applicazioni fotovoltaiche fino a 1500V c.c.
OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS
OVR PV T1-T2 5-1500 P QS
OVR PV T1-T2 5-1500 P TS QS
OVR PV T1-T2 10-1500 P QS
OVR PV T1-T2 10-1500 P TS QS
L+ a L / L+ a G / Lā a G 2 Verde = funzionante / Rosso = sostituire Varistore protetto termicamente 1
12.5 6.25
5 5
5 5
10
10
5
5
40 20
30 20
30 20
30 20
30 20
1100
1500
1500
1500
1500
1100
-
-
1500
1500
-
-
-
-
-
3.8 2.5
5
5
5 4
5 4
-
-
11
11
11
11
11
50
-
-
65
65
Non necessario fino a Iscpv
Non necessario fino a Iscpv
Non necessario fino a Iscpv
Non necessario fino a Iscpv
Non necessario fino a Iscpv
50
50
50
50
50
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
110 x 54 x 86
95 x 54 x 86
110 x 54 x 86
95 x 54 x 86
110 x 54 x 86
35 / 25 12,5 4.5 4000 -40 a +85 95 (senza condensa) IP 20 V0 462
488
497
488
497
OVR PV T1-T2 12.5-1000 C
OVR PV T1-T2 5-1500 C QS 2CTB812052R1500
OVR PV T1-T2 5-1500 C QS 2CTB812052R1500
OVR PV T1-T2 10-1500 C QS 2CTB812102R1500 OVR PV T1-T2 10-1500 M C QS 2CTB812102R1501
OVR PV T1-T2 10-1500 C QS 2CTB812102R1500 OVR PV T1-T2 10-1500 M C 2CTB812102R1501
2CTB812122R1000
OVR PV T1-T2 12.5-1000 M C QS
-
-
2CTB812122R1001
-
-
1 NO - 1 NC
-
1 NO - 1 NC
-
1 NO - 1 NC
12 V c.c. - 0.5 mA / 250 V c.a. - 1 A
12 V c.c. - 0.5 mA / 250 V c.a. - 1 A
12 V c.c. - 0.5 mA / 250 V c.a. - 1 A
-
-
1,5
- - -
1,5
- - -
1,5
Inserimento
Inserimento
Inserimento
12
12
12
Powered by FlippingBook