INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
400
— Protezione e sicurezza
Scaricatori di sovratensioni OVR PV Quicksafe 2P per applicazioni fotovoltaiche fino a 1500V c.c.
Scaricatori di sovratensioni per impianti fotovoltaici a cartucce estraibili La produzione di energia elettrica con pannelli solari e la piu promettente nel contesto delle fonti energetiche rinnovabili. Per i pannelli fotovoltaici, ubicati spesso in luoghi isolati e dotati di una superficie generalmente molto estesa, i fulmini rappresentano un’importante componente di rischio, da valutare sia per gli effetti diretti della fulminazione sul pannello che per le sovratensioni generate sull’impianto. Progettata e certificata per applicazioni solari, la gamma OVR PV consente di proteggere efficacemente il lato in corrente continua di ogni impianto fotovoltaico. Disponibile in versione Tipo 1-2 e Tipo 2, la gamma OVR PV è idonea per essere installata nelle scatole combinate di stringhe solari per la protezione dei pannelli solari. Vantaggi: • Migliore redditività degli investimenti per il consumatore finale! Grazie alla tensione maggiore, le celle solari sono in grado di generare più energia anche in condizioni difficili: in questo modo, il profitto del gestore dell’impianto fotovoltaico cresce di conseguenza. Grazie all‘impiego di apparecchiature per la protezione da sovratensione, l’investimento (l’impianto fotovoltaico) viene protetto da sovratensioni pericolose.
OVR PV T1+T2
Tipo T1+T2 PV Poli/ linee protette Corrente di impulso
Descrizione
Peso unit.
Con- tatto di seg-
Tensione massima continu- ativa
Corrente nominale
Livello di protezione tensione
Massima corrente di scarica
nala- zione
I imp 10/350
I max 8/20
I n
U p
Ucpv
kA
kA 40 40 40 40 30 30 30 30 40 40 40 40
kA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15
kV 3,8 3,8 3,8 3,8
V
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L- L+, PE, L-
5 5
1100 1100 1100 1100 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1500 1500
-
OVR PV T1-T2 5-1000 P QS OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS OVR PV T1-T2 12.5-1000 P QS
2CTB812050R1000 OVRPV1251000
0,40
sì
2CTB812051R1000 OVRPV1251000TS 0,40
6,25 6,25
-
2CTB812120R1000 OVRPV12121000
0,46
sì
OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS 2CTB812121R1000 OVRPV12121000TS 0,46
5 5 5 5 – – – –
5 5 5 5 4 4 5 5
-
OVR PV T1-T2 5-1500 P QS OVR PV T1-T2 5-1500 P TS QS OVR PV T1-T2 10-1500 P QS
2CTB812050R1500 OVRPV1251500
0,40
sì
2CTB812051R1500 OVRPV1251500TS 0,40
-
2CTB812100R1500 OVRPV12101500
0,46
sì
OVR PV T1-T2 10-1500 P TS QS 2CTB812101R1500 OVRPV12101500TS 0,46
-
OVR PV T2 40-1000 P OVR PV T2 40-1000 P TS OVR PV T2 40-1500 P OVR PV T2 40-1500 P TS
2CTB802400R1000 OVRPV22401000 0,30 2CTB802401R1000 OVRPV22401000TS 0,40 2CTB802400R1500 OVRPV22401500 0,30 2CTB802401R1500 OVRPV22401500TS 0,40
sì
-
sì
Powered by FlippingBook