INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
404
— Protezione e sicurezza Interruttori di manovra-sezionatori con fusibile E 90
Specifiche tecniche
Tipo
E 90/20
E 90/32
Corrente nominale
A
20
32
Tipo di corrente
c.a.
Fusibile
[mm]
8 x 31
10 x 38
Massima dispersione di corrente ammessa
[W]
2,5
3
E 90
Frequenza nominale Coppia di serraggio Grado di protezione
[Hz]
50 -60
[Nm]
PZ2 2-2.5*
IP20
[mm 2 ] 25
Sezione morsetti
1,5-25 mm 2 (16-10 AWG)
Dimensione cavo rigido
1 cavo 2 cavi 1 cavo 2 cavi
5 mm 2 (10 AWG)
–
1,5-16 mm 2 (16-3 AWG)
Dimensione cavo flessibile
2-5 mm 2 (14-10 AWG)
–
Temperatura di esercizio
[°C] [°C]
-5/+40 (1) -25/+70 (2)
Temperatura di immagazzinamento
Altitudine
[m]
2000
Grado di umidità relativa/temperatura
max. 90% con temperatura +20 °C 50% con max. temperatura +40 °C 24-1000 c.a./c.c. (solo versione s)
Intervallo di tensione per indicatore a LED
Lucchettabile (se aperto) Sigillabile (se chiuso) IEC 60947-3 Categoria di utilizzo
■
■
■
■
AC-22B AC-20B AC-22B AC-20B
Marcatura
[V]
400
690
400
690
(1) per temperature inferiori, verificare le caratteristiche tecniche del fusibile, per temperature superiori fare riferimento alla tabella di riduzione al Capitolo 5 di Soluzioni di installazione elettrica per edifici - Specifiche tecniche
(2) per più di 24h la temperatura massima è +55 °C ** PZ2 2,8 Nm nel caso di in rame solidi, a 2 fili
Shock e vibrazione Sollecitazione a vibrazione su tre assi principali : • Vibrazione sinusoidale secondo CEI 60068-2-6: da 2 a 13 Hz x = 1 mm di picco; da 13 a 100 Hz y = 0,7 g di picco • Vibrazione casuale secondo CEI 61373: Categoria 1 Classe B
Sollecitazione a shock su tre assi principali: • Shock testato secondo CEI 60068-2-27: 15 g / 11 ms / 18 urti • Shock testato secondo CEI 61373: Categoria 1 Classe
Materiali
Parti in plastica Involucro:
Materiale PA 6 +30 % fibra di vetro Classe autoestinguente: V2 (UL94) Resistenza temperatura: 130 °C Materiale PA 66 +25 % fibra di vetro Classe autoestinguente V0 (UL94) Resistenza temperatura: 140 °C
Maniglia di apertura
Parti in metallo Clip
Rame argentato
Molla clip Morsetti
Acciaio inossidabile
Acciaio zincato
La serie E 90 rispetta l’ambiente e tutela la salute delle persone: tutti i materiali utilizzati sono conformi alle direttive RoHS e REACH ed escludono completamente sostanze perico- lose e alogenate.
Powered by FlippingBook