405
— Protezione e sicurezza Interruttori di manovra-sezionatori con fusibile E 90
Interruttori di manovra-sezionatori con fusibile E 90 Gli interruttori di manovra-sezionatori con fusibile della serie E 90 sono idonei per aprire e chiudere circuiti sotto carico, garantendo la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate tem- perature (tutti i materiali sono UL listed) mentre le pinze di contatto sono in rame argentato. Gli interruttori di manovra-sezionatori con fusibile E 90 sono piombabili e lucchettabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. La versione con spia luminosa permette di avere una segnalazione ottica di intervento fusibile. Per una semplice e rapida installazi- one, la gamma E 90 è compatibile con le barrette di collegamento, tappi e morsetti di con- nessione degli interruttori magnetotermici della serie S 200 compact e col sistema di cablaggio Unifix. Grazie all’omologazione cURus è possibile installarli all’interno di macchine certificate UL, destinate al mercato americano.
E 92
Interruttori di manovra-sezionatori con fusibile E 90 per fusibili 10,3 x 38 mm (AC-22B)
Moduli
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Poli
Uscita nominale nominale
In
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
E 94
1 1
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
E 91/32 E 91/32s E 91N/32 E 91N/32s E 92/32 E 92/32s E 93/32 E 93/32s E 93N/32 E 93N/32s E 94/32 E 94/32s
2CSM200923R1801 M200923 2CSM202483R1801 M202483 2CSM200893R1801 M200893 2CSM251503R1801 M251503 2CSM200883R1801 M200883
0,061 6 0,062 6 0,130 3 0,132 3 0,122 3 0,132 3 0,183 2 0,184 2 0,252 1 0,255 1 0,244 1 0,248 1
1+N 1+N
2 2 3 3
2CSM251493R1801
M251493
2CSM204753R1801 M204753 2CSM202063R1801 M202063 2CSM204733R1801 M204733 2CSM251483R1801 M251483 2CSM204723R1801 M204723 2CSM202053R1801 M202053
3+N 3+N
4 4
s: versione con indicatore di intervento fusibile
Interruttori di manovra-sezionatori con fusibile E 90 per fusibili 8,5 x 31,5 mm (AC-22B)
Moduli
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Poli
Uscita nominale nominale
In
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
1 1 2 2 3 3
20 20 20 20 20 20
1 1 2 2 3 3
E 91/20 E 91/20s E 92/20 E 92/20s E 93/20 E 93/20s
2CSM200983R1801 M200983 2CSM202423R1801 M202423 2CSM200953R1801 M200953 2CSM289623R1801 M289623 2CSM200943R1801 M200943 2CSM289613R1801 M289613
0,061 6 0,062 6 0,122 3 0,062 3 0,183 2 0,184 2
s: versione con indicatore di intervento fusibile
Powered by FlippingBook