411
— Protezione e sicurezza Porta-fusibili E 90 CC
Specifiche tecniche
Tipo
E 90/30 CC
Tensione nominale Corrente nominale
[V] [A]
600
30
Tipo di corrente
c.a. / c.c.
Frequenza nominale
[Hz]
60
Fusibile
Classe CC
E 91
Coppia di serraggio
[Nm] PZ2 2-2.5* [lb-in] PZ2 18-22**
[mm 2 ] 25
Sezione morsetti
1,5-25 mm 2 (16-10 AWG)
Dimensione cavo rigido
1 filo
5 mm 2 (10 AWG)
2 fili
1,5-16 mm 2 (16-3 AWG) 2-5 mm 2 (14-10 AWG)
Dimensione cavo flessibile
1 filo
2 fili
Temperatura di utilizzo
[°C] [°C]
-5/-40% (1)
Temperatura di stoccaggio
-25/+70% (2)
Intervallo di tensione per indicatore a LED (solo versione s)
[V]
24 - 1000 c.a./c.c.
E 93
Grado di umidità relativa
< 60%
Sigillabile chiuso
■
Lucchettabile aperto
■
** PZ2 2,8 Nm nel caso di conduttori in rame solidi, a 2 fili ** PZ2 24,5 lb-in nel caso di conduttori in rame solidi, a 2 fili (1) per temperature inferiori verificare le caratteristiche tecniche del fusibile, per temperature superiori fare riferimento alla tabella di derating (2) per più di 24 ore continuative la temperatura massima è di +55 °C Portafusibili E 90 per fusibili cilindrici Classe CC I portafusibili E 90 per fusibili cilindrici Classe CC sono progettati espressamente per il mercato nord americano secondo gli standard UL. In accordo con le normative di riferimento UL 4248-1 e UL 4248-4, hanno valori nominali di tensione e corrente fino a 600 V e 30 A. Sono disponibili con polarità da 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N e 4P. Possono essere lucchettati in posizione di aperto e piombati in posizione di chiuso. Rappresentano la soluzione ideale in sistemi di controllo di processo e industriali, sistemi di automazione, impianti industriali e circuiti di controllo. Le versioni con spia luminosa consentono di avere una segnalazione ottica di intervento fusibile.
E 90 per fusibili con cartuccia classe CC
Conf.
Moduli
Descrizione
Peso unit.
Poli
Uscita nominale nominale
kg
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
Pz.
In
1 1
30 30
1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
E 91/30 CC E 91/30s CC E 91N/30 CC E 91N/30s CC E 92/30 CC E 92/30s CC E 93/30 CC E 93/30s CC E 93N/30 CC E 93N/30s CC E 94/30 CC E 94/30s CC
2CSM299872R1801 M299872 2CSM299882R1801 M299882 2CSM299892R1801 M299892 2CSM299902R1801 M299902 2CSM299912R1801 M299912 2CSM299922R1801 M299922 2CSM299932R1801 M299932 2CSM299942R1801 M299942 2CSM299952R1801 M299952 2CSM299962R1801 M299962 2CSM299972R1801 M299972 2CSM299982R1801 M299982
0,061 6 0,062 6
1+N 30 1+N 30
0,13 0,13
3 3
2 2 3 3
30 30 30 30
0,122 3 0,122 3 0,183 2 0,183 2 0,252 1 0,252 1 0,244 1 0,244 1
3+N 30 3+N 30
4 4
30 30
s: versione con indicatore di intervento fusibile
Powered by FlippingBook