INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
412
— Protezione e sicurezza Porta-fusibili E 90 J
Specifiche tecniche
Tipo
E 90/30 J
E 90/60 J
Corrente nominale Tensione nominale
[A] [V]
30
60
600
Tipo di corrente
c.a. / c.c.
Fusibile
Classe J 1-30A
Classe J 31-60A
Frequenza nominale Coppia di serraggio
[Hz]
60
[Nm]
PZ2 3,5-4
[mm 2 ]
50
Sezione morsetti
Dimensione cavo rigido
[AWG] [AWG]
14 -10
E 90 Class J
Dimensione cavo flessibile
14 -8
Temperatura di utilizzo
[°C] [°C]
-5/-40% (1)
Temperatura di stoccaggio Grado di umidità relativa
-25/+70% (2)
< 60%
Sigillabile chiuso
n
Lucchettabile aperto
n
(1) per temperature inferiori verificare le caratteristiche tecniche del fusibile, per temperature superiori fare riferimento alla tabella di derating (2) per più di 24 ore continuative la temperatura massima è di +55 °C
E 90 Classe J I portafusibili E 90 Classe J rappresentano la soluzione ideale per sistemi industriali, impi- anti industriali e circuiti di controllo. Sono specificatamente concepiti per il mercato norda- mericano nel rispetto delle norme UL. In accordo con la normativa di riferimento UL 4248-8 sono disponibili per valori di tensione e corrente fino a 600 V e 30/60 A. Sono disponibili nelle versioni 1P, 2P e 3P. Le versioni con indicatore di intervento fusibile forniscono un seg- nale visivo dello stato del fusibile rotto. Possono essere lucchettati aperti e sigillati chiusi per garantire la sicurezza dell’operatore durante le operazioni di manutenzione.
Sezionatori con fusibile E 90/30 per fusibili Classe J
Moduli
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Poli
Uscita nominale nominale
In
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
1 2 3 1 2 3
30 30 30 30 30 30
2 4 6 2 4 6
E 91/30 J E 92/30 J E 93/30 J E 91/30s J E 92/30s J E 93/30s J
2CSM204822R1801 M204822 2CSM204812R1801 M204812 2CSM204802R1801 M204802 2CSM204792R1801 M204792 2CSM204782R1801 M204782 2CSM204772R1801 M204772
0,135 4
0,27
2
0,405 1 0,135 4
0,27
2
0,405 1
Sezionatori con fusibile E 90/60 per fusibili Classe J
Moduli
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Poli
Uscita nominale nominale
In
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
1 2 3 1 2 3
60 60 60 60 60 60
2,5
E 91/60 J E 92/60 J E 93/60 J E 91/60s J E 92/60s J E 93/60s J
2CSM204762R1801 M204762 2CSM204982R1801 M204982 2CSM204972R1801 M204972 2CSM204962R1801 M204962 2CSM204952R1801 M204952 2CSM273882R1801 M273882
0,175 3
5
0,35
1
7,5 2,5
0,525 1 0,175 3
5
0,35
1
7,5
0,525 1
s: versione con indicatore di intervento fusibile
Powered by FlippingBook