INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
40
— Interruttori magnetotermici S200 e S300 caratteristiche tecniche
S 200 L
S 200
Dati generali
Norme di riferimento
IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 UL 1077
Poli
1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N
1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
Caratteristiche di intervento
C
B, C, D, K, Z
S 200
Corrente nominale I n Frequenza nominale f
A 6...40 A
0.5…63 A
Hz 50 / 60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui secondo la IEC/ EN 60664-1
V 440 V c.a. (fase/fase)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Dati secon- do IEC/EN 60898-1 (per S 200 M UC dati secon- do IEC/EN 60898-2)
V 1P: 230/400 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a. ; 2...4P: 400 V c.a.;
1P: 230/400 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a. ; 2...4P: 400 V c.a.; 3P+N: 400 V c.a.
Tensione nominale di funzionamento U n
V 1P: 253 V c.a.;
Massima tensione di ritorno alla frequenza di alimentazione (U max )
1P: 253 V c.a.; 1P+N: 253 V c.a.; 2...4P: 440 V c.a.; 3P+N: 440 V c.a.; 1P: 72 V c.c.; 2P: 125 V c.c.
1P+N: 253 V c.a.; 2...4P: 440 V c.a.; 3P+N: 440 V c.a.; 1P: 72 V c.c.; 2P: 125 V c.c.
Tensione minima di esercizio
V 12 V c.a. - 12 V c.c.
Potere di corto circuito nominale I cn
kA 4,5 kA
6 kA
Classe di limitazione dell‘energia (B, C fino a 40 A) Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp. (1,2/50µs)
3
kV 4 kV (tensione di prova 6.2 kV al livello del mare, 5 kV a 2,000 m
Tensione di prova dielettrica
kV 2 kV (50 / 60Hz, 1 min.)
Temperatura ambiente di riferimento
°C 30
B, C, D: 30°C
Durata elettrica
ma- nov- re
In < 32A: 20,000 ops (c.a.), In ≥ 32A: 10,000 manov. (c.a.); 1,000 manov. (c.c.);
(1 ciclo 2s - ON, 13s - OFF, In ≤ 32A), (1 ciclo 2s - ON, 28s - OFF, In > 32A)
Dati secon- do IEC/EN 60947-2
V 1P: 230 V c.a.;
Tensione nominale di funzionamento U n
1P: 230 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a.; 2...4P: 440 V c.a.; 3P+N: 440 V c.a. 1P: 253 V c.a.; 1P+N: 253 V c.a.;
1P+N: 230 V c.a.; 2...4P: 440 V c.a.;
V 1P: 253 c.a.;
Massima tensione di ritorno alla frequenza di alimentazione (U max )
1P+N: 253 c.a.; 2P, 3P, 4P: 440 c.a.; 1P: 72 c.c.; 2P: 125 c.c.
2P...4P: 462 V c.a.; 3P+N: 462 V c.a.; 1P: 72 V c.c.; 2P: 125 V c.c.
Tensione minima di esercizio
V 12 V c.a. - 12 V c.c.
Potere d‘interruzione nominale estremo in corto- circuito I cu Potere d‘interruzione nominale di servizio in cor- tocircuito I cs
kA 6 kA
10 kA
kA 4.5 kA
7.5 kA
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp. (1,2/50µs)
kV 4 kV (tensione di prova 6.2 kV al livello del mare, 5 kV a 2,000 m
Tensione di prova dielettrica
kV 2 kV (50 / 60Hz, 1 min.)
Temperatura ambiente di riferimento
°C 55
B, C, D: 55°C; K, Z: 20°C
Durata elettrica
ma- nov- re
In < 32A: 20,000 ops (c.a.), In ≥ 32A: 10,000 manov. (c.a.); 1,000 manov. (c.c.);
(1 ciclo 2s - ON, 13s - OFF, In ≤ 32A), (1 cyle 2s - ON, 28s - OFF, In > 32A)
Nota: * Solo secondo IEC/EN 60898-1
Powered by FlippingBook