423
— Protezione e sicurezza Relè di monitoraggio minima tensione E 236
Specifiche tecniche
US 2
Tensione nominale Frequenza nominale
250 V c.a. 48-63 Hz
Intervallo di misurazione:
Tensione di alimentazione 3N 400/230 V c.a. (morsetti N-L1-L2-L3) Capacità di sovraccarico 3N 459/265 V c.a.
Capacità di commutazione
Dispositivo in serie (distanza < 5 mm) 750 VA (3 A/250 V c.a.); Dispositivo non in serie (distanza > 5 mm) 1250 VA (5 A/250 V c.a.)
E 236-US 2
Tensione nominale di isolamento Tensione nominale di sovratensione
250 V c.a. (corrisponde alla norma IEC 664-1)
4 kV
Ritardo di intervento
ca. 100 ms
Distanza di isolamento in aria
> 6 mm (tra il contatto e l’elettronica)
Durata di vita meccanica
Operazioni 20 x 106 Operazioni 2 x 105
Durata di vita elettrica a 10000 VA Frequenza di manovra massima
max. 6/min (1000 VA carico ohmico); max. 60/min (100 VA carico ohmico);
Temperatura ambiente
Da -25 °C/-13 °F a +55 °C/131 °F
Categoria di sovratensione
III
Precisione in un ambiente non di carica
Tolleranza di impostazione (US 2) Precisione di ripetizione
≤ 5 %
±1 %
Effetto temperatura
≤ 0,1 %/°C
Sezione massima morsetti
4 mm 2
Specifiche Prove CEM
VDE 0110 e VDE 0435
EM 50081-1 e EN 50082-2
Display
LED verde= tensione di alimentazione applicata; LED giallo= stato relè
Perdita di potenza
1,7 W
Relè di monitoraggio minima tensione E 236 Funzione Il LED verde si accende quando si applica la tensione di alimentazione. Se ciascuna fase di tensione supera il valore di soglia attuale rispetto al neutro, compresa l’isteresi all’accensione del dispositivo, il relè di attiva immediatamente in posizione di funzion- amento. L’indicatore LED giallo si accende. Se almeno una fase di tensione è al di sotto del valore di soglia, il relè ritorna alla posizione normale e il LED giallo si spegne. Se anche la fase 2 è guasta, anche il LED verde si spegne. È indispensabile collegare il conduttore di neutro! Applicazione - Dispositivi con contatti 2CO Per il controllo della minima tensione trifase (ciascuna fase al neutro) del quadro, anche per gli impianti conformi alla norma DIN VDE 0100-718 (impianti di alimentazione di ospedali e locali utilizzati come ambulatori all’esterno di ospedali) e DIN VDE 0108-100 (impianti di ali- mentazione e alimentazione di sicurezza di edifici dove si riuniscono le persone). 3 fasi al neutro con soglia fissa a 160 - 240 V; isteresi fissa al 5%
Conf.
Contatto
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
2CO
E 236-US 2
2CDE165010R2001
0,095
5
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook