INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
422
— Protezione e sicurezza Relè di fase e sequenza SQZ3
Specifiche tecniche
Tensione di alimentazione
[Vn] [Hz]
400 V c.a.
Frequenza
50/60
Tipo di contatto
[A]
1 CO, 250 V, 10 A (cos ϕ =1) commutazione di sicurezza
Selettore di regolazione tensione minima Selettore di regolazione ritardo di intervento
[%]
Da 100 a 70 % di Vn
[s]
Da 2 a 20 (solo per tensione minima)
SQZ3
Grado di protezione
[IP]
20
Temperatura di esercizio
[°C] [W] [n°]
-10…+55
Consumo elettrico
1,5
Moduli
3
RELÈ DI CONTROLLO SEQUENZA FASI SQZ3 Il relè di controllo SQZ3 svolge le seguenti funzioni di monitoraggio continuo su reti trifase a 400 V c.a.:
• sequenza delle fasi; • mancanza di fase; • minima tensione (regolabile fino al 70% della Vn).
Al rilevamento di una di queste tre anomalie, il relè di uscita (contatto in commutazione a si- curezza positiva) interviene pilotando: • avvisatori acustici; • contattori di comando del motore; • interruttori automatici con l’ausilio di bobine.
Conf.
Descrizione
Peso unit.
Tipo SQZ3
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
2CSM111310R1331
EG 617 3
0,300 1
Powered by FlippingBook