INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
426
— Protezione e sicurezza Dispositivi di monitoraggio dell’isolamento ISOLTESTER-DIG
Specifiche tecniche
ISOLTESTER-DIG-RZ 115 - 230 V 50-60Hz
ISOLTESTER-DIG-PLUS/RS
Alimentazione ausiliaria
Consumo elettrico Tensione nominale Corrente di misura Tensione di misura Segnale di controllo Impedenza interna Misura isolamento
5 VA max
6 VA max
24 ÷ 230 V 50-60 Hz
24 ÷ 250 V C.A./C.C.
1 mA max 24 V max
ISOLTESTER-DIG
Continuo con filtro digitale
Composito codificato (solo PLUS)
200 kΩ
0 ÷ 999 kΩ risoluzione 1 kΩ precisione 5% ± 1 cifra
Misura impedenza
0 ÷ 999 kΩ risoluzione 1 kΩ
Misura temperatura
PT100 con 2 o 3 fili, PTC 0 ÷ 200 °C, Risoluzione 1 °C, precisione 2 % ± 1 cifra
Misura di corrente
CT …/5 A esterno precisione 5% ± 1 cifra (livello di trasformazione regolabile 1÷40)
Misura capacità
no
0 ÷ 9.9 μF (solo PLUS) risoluzione 0.1 μF (solo PLUS)
Soglie
Resistenza: 50 ÷ 500 kΩ Impedenza: 50 ÷ 500 kΩ Sovraccarico termico. 30 ÷200 °C con PT100 Sovraccarico elettrico: 1 ÷ 99.9 A
Segnali
Cablaggio non corretto (link non riuscito) Circuito aperto/cortocircuito per sensore di temperatura PT100 Errore interno
Uscita
Alimentazione QSD (max 2 QSD), max 24 V c.c. Segnali a QSD Relè ausiliario per bassa resistenza, NA-C-NC 5A 250 V c.a.
Alimentazione QSD (max 4 QSD), max 24 V c.c.
Relè ausiliario programmabile, NA-C-NC 5A 250 V c.a. Uscita seriale RS485, Protocollo ModbusRTU
-
Moduli
6
Peso
0,4 kg
0,5 kg
Caratteristiche meccaniche Involucro in plastica ignifugo
Coperchio anteriore trasparente sigillabile
Morsetti
Morsetti a vite 2,5 mm
Grado di protezione
IP20, IP50 con il coperchio chiuso
Temperatura di esercizio
-10 ÷ 60 °C -25 ÷ 70 °C
Temperatura di immagazzinamento
Umidità relativa
≤ 95 %
Isolamento
2,5 kV 60 sec.
Norme di riferimento
CEI-EN 61010-1 CEI-EN 61557-8 CEI 64-8/7-710 UNE 20615 CEI-EN 61326-1
Powered by FlippingBook