427
— Protezione e sicurezza Dispositivi di monitoraggio dell’isolamento ISOLTESTER-DIG
I locali adibiti ad uso medico sono ambienti nei quali è indispensabile assicurare continuità di servizio anche in caso di primo guasto verso terra. Per questo motivo si realizza un sistema di distribuzione IT mediante l’utilizzo di un trasformatore d’isolamento medicale che consente di operare anche in caso di primo guasto senza interrompere l’alimentazione. La normativa CEI 64-8/7 impone l’utilizzo di un monitor di isolamento medicale per individuare e segnalare la presenza del primo guasto verso terra. ISOLTESTER-DIG La gamma Isoltester-DIG si distingue per la superiorità ed eccellenza delle caratteristiche costruttive e funzionali. La modalità con cui rilevano lo stato di isolamento della rete si basa su una tecnologia all’avanguardia rispetto ai rilevatori di isolamento di tipo tradizionale.
ISOLTESTER-DIG
Conf.
Caratteristiche avanzate
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
ISOLTESTER-DIG-RZ
2CSM244000R1501 EB 250 8 2CSM341000R1501 EB 251 6
0,500 1 0,500 1
ISOLTESTER-DIG-PLUS
RS485, valori Max-Min, relè programmabile, immunizzazione dal rumore (con segnale codificato)
Powered by FlippingBook