INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
430
— Protezione e sicurezza Quadri TI e dispositivi per siti medici
Specifiche tecniche
TI 3 TI 3-S
TI 5 TI 5-S
TI 7,5 TI7.5-S
TI 10 TI 10-S
Alimentazione
[kVA]
3
5
7,5
10
Frequenza nominale Dissipazione potenza
[Hz]
50 -60
[W]
120
150
260
320
Classe di protezione elettrica
1
Classe di isolamento termico [°C]
B 130
B 130
F 155
F 155
Temperatura di esercizio Tensione avvolgimento primario Tensione avvolgimento secondario
[°C]
max 40
TI
[V]
230
[V]
230
Corrente a vuoto
[A]
< 0,39
< 0,65
< 0,98
< 1,3
Caduta di tensione da cortocircuito Corrente di spunto Perdita di potenza
<3%
[A]
< 221
< 369
< 553
< 738
[W]
120
150
260
320
Separazione avvolgimento
Doppio isolamento
Schermo metallico
■
Norma di riferimento
IEC-EN 61558-1, IEC-EN 61558-2-15, IEC-EN 62041
Dimensioni
[mm]
205x340x150 240x380x150 240x380x160 277x380x260
Trasformatori di isolamento per uso medicale I trasformatori di isolamento monofase per uso medicale assicurano la separazione galvan- ica tra la rete di distribuzione e il carico utente nel rispetto delle Norme IEC EN 61558-1 e IEC EN 61558-2-15 riguardanti l’alimentazione di potenza gruppo 2 ambienti medicali. ABB certifica all’unità i trasformatori di isolamento TI secondo i parametri elettrici definiti dalle Norme. è possibile richiedere il certificato di collaudo previa comunicazione del codice prodotto e del numero di matricola stampigliato sulla base metallica.
Uscita nominale
PT100
Descrizione
Peso unit.
Conf.
kVA
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
3 5
TI 3-S TI 5-S
2CSM210000R1541 EH 517 4 2CSM220000R1541 EH 518 2 2CSM230000R1541 EH 519 0 2CSM240000R1541 EH 520 8
29,5 44,0 50,5 73,0
1 1 1 1
■
■
7,5 10
TI 7,5-S TI 10-S
■
■
Accessori
Conf.
Descrizione
Peso unit.
Tipo AMM
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
Ammortizzatore
2CSM900000R1541 EJ 345 8
1
4
Powered by FlippingBook