System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

429

— Protezione e sicurezza Pannello di segnalazione remota QSD

Specifiche tecniche

Segnali

LED verde di rete acceso LED rosso ALLARME sovraccarico LED giallo ALLARME isolamento ALLARME intermittenza 2 Hz dB, segnalatore acustico, emissione 2400 Hz

Pulsanti

Pulsanti TEST e MUTE

QSD

Sezione morsetto Grado di protezione Tipo di Installazione

2,5 mm 2

IP30

scatola universale montata a incasso

Peso

200 g

Temperatura di esercizio -10 ÷ 60 °C Temperatura di immagazzinamento -25 ÷ +80 °C Umidità relativa ≤ 95 % Isolamento

2500 Vrms 50 Hz 60 s 0,35 mm 2 per 300 m

Sezione cavi Compatibilità

ISOLTESTER-DIG-RZ, ISOLTESTER-DIG-RS, ISOLTESTER-DIG, PLUS, SELVTESTER-24 sicurezza EN 61010-1 prodotto EN 61557-8/IEC 60364-7-710/ UNE 20615 compatibilità elettromagnetica EN 61326-1

Norme di riferimento

Pannello di segnalazione a distanza QSD Vengono installati nel locali a maggior presidio medico per consentire al personale medico di visualizzare le segnalazioni individuate dai monitor di isolamento ISOLTESTER e SELV- TESTER. Il pannello di segnalazione in esecuzione verticale è particolarmente indicato in caso di rinnovamento di impianti che presentano forature verticali nei muri per l’alloggiamento di vecchi dispositivi.

Conf.

Versione

Descrizione

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

Pz.

Orizzontale

QSD-DIG 230/24

2CSM273063R1521 M273063

0,800 1 0,800 1

Verticale

QSD-DIG 230/24 V 2CSM257093R1521 M257093

Powered by