System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

432

— I dettagli che fanno la differenza Interruttore sezionatore SD 200

Brevettati i nuovi morsetti a doppio alloggiamento con viti imperdibili, per un massimo livello di comfort, sicurezza e flessibilità

Semplice codifica del prodotto per una facile identificazione: le informazioni tecniche di base sono già integrate nel nome. Inoltre, una volta installato, l‘interruttore sezionatore permette la visualizzazione di tutte le marcature

Incisione laser: resistente a graffi e solventi per una massima leggibilità e per una maggiore resistenza a graffi, abrasioni e solventi

Perfettamente compatibile con tutti i dispositivi e gli accessori System pro M compact®

Brevettato il nuovo design dell‘involucro che rispetta l‘ambiente e migliora le prestazioni

Indicatore della reale posizione dei contatti (CPI), direttamente collegato al contatto mobile, per maggiore comfort e sicurezza

Identificazione della funzione grazie all’area per l’apposizione di etichette identificative da 7 mm sul fornte

La serie è disponibile in versioni da 1 a 4 poli con correnti nominali da 16 a 63A fornendo le proprietà di sgancio sec- ondo la norma IEC / EN 60947-3. Con una tensione nominale di 253/440 V AC, ed una corrente di cortocircuito condizio- nale nominale 25 kA, terminali con protezione da disconnes- sioni accidentali, un contatto “CPI” per l’indicazione della po-

sizione del contatto, così come la piena compatibilità con tutti gli accessori MCB, fanno sì che SD 200 è unico nel suo campo di applicazione. La marcatura frontale stampata a laser e la progettazione del dispositivo, permettono di fruire di un‘aspetto coerente all‘interno del quadro di distribuzione.

Powered by