System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

433

Indicazione della posizione dei con- tatti L‘interruttore sezionatore SD 200 è dotato di un indicatore rosso/verde, che collegato direttamente al contatto mobile, visualizza sempre la posizione esatta dei contatti interni, inoltre la di- citura ON/OFF riportata sul fronte della leva di sgancio, rende possibile l‘esecuzione di interventi di manuten- zione facili e sicuri.

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI L‘SD 200 è perfettamente compatibile con l‘intera gamma di accessori Sys- tem pro M, quali • Contatti ausiliari, da installare sul lato sinistro, destro o nella parte in- feriore • Bobine di apertura a lancio di cor- rente • Bobine di minima tensione • Comando motorizzato

Design BREVETTATO – ABB Tutela l‘ambiente utilizzando materiali allo stato dell‘arte per realizzare l‘involucro degli interruttori. Con la nu- ova generazione di materiali termo- plastici privi di alogeni utilizzati per l‘SD 200, è possibile riciclare completa- mente gli interruttori sezionatori senza inquinare l‘ambiente.

Stampa al laser Tutte le diciture presenti sull‘SD 200, come le approvazioni indicate nella parte superiore, i dati tecnici e di iden- tificazione, sono stampate a laser. La stampa laser garantisce una marcatura resistente a sfregamenti, graffi e sol- venti, facilitando l‘identificazione del dispositivo in caso di manutenzione o sostituzione. Per controllare o per pro- cedere all‘accettazione, è importante poter vedere tutte le marcature anche quando l‘interruttore sezionatore è in- stallato

Massime prestazioni Con una tensione nominale di 253/440 V c.a., una corrente di corto circuito

BREVETTATI – Morsetti con protezione IP20 per la sicurezza delle dita Gli interruttori sezionatori SD 200 sono dotati di due morsetti cilindrici da 35 mm 2 e 10 mm 2 per l‘uso nelle applicazi- oni industriali gravose. È possibile ese- guire il cablaggio incrociato inserendo le barrette di collegamento nel lato posteriore del morsetto e i cavi in in- gresso nella parte anteriore.

nominale condizionale di 25 kA, morsetti in sicurezza positiva,

l‘indicazione della posizione reale e la perfetta compatibilità con l‘intera gamma di accessori MCB, l‘SD 200 non ha rivali nella sua categoria ed è con- forme a CEI/EN 60947-3.

Powered by