System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

437

— Comando e segnalazione Interruttori sezionatori SD 200

Installazione Morsetto

Morsetto cilindrico

Protezione cavi

Sì Sì

Due aperture del morsetto per conduttore e barretta di collegamento

Sezione conduttori

35 mm 2 10 mm 2 2.8 Nm

Sezione barrette di collegamento

Coppia si serraggio

Cacciavite Fissaggio

No. 2 Pozidriv

Su guida DIN 35 mm secondo EN 60715 con dispositivo di fissaggio rapido

Posizione di fissaggio

Opzionale

Rimozione senza smontaggio della barretta di collegamento

Sì

Alimentazione

Opzionale

Dimensioni e peso Dimensioni di fissaggio secondo DIN 43880

Dimensioni di fissaggio 1

Dimensioni poli (H x P x L)

88 x 69 x 17.5 mm

Peso poli

ca. 85 g

Abbinamento con elementi supplementari Contatto ausiliario

Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Contatto di segnalazione/ausiliario

Bobina a lancio di corrente Bobina di minima tensione

Comando motorizzato

Lucchetto

Approvazioni

Conformità CE e RoHS: Approvazioni: VDE, EAC, KEMA, CCC

Powered by