INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
438
— Comando e segnalazione Interruttori sezionatori SD 200
SD 200 Interruttore sezionatore conforme a CEI/EN 60947-3 per l‘installazione a pannello su guida DIN (35 mm) Profondità di fissaggio: 68 mm Larghezza di fissaggio: per polo = 17,5 mm = 1 modulo Colore: grigio, RAL 7035 Colore della leva: rossa RAL 3000 Funzionalità speciali • Caratteristiche di sezionamento secondo CEI/EN 60947-3 • Chiara indicazione della posizione dei contatti in rosso/verde • Elevate prestazioni al crescere della tensione nominale: corrente di corto circuito condizio- nale di 25 kA a U = 253/440 V secondo CEI/EN 60947-3 • Grado di protezione IP20 = sicurezza delle dita • Morsetto cilindrico da 35 mm² con 2 aperture per due fili o un filo e una barretta di collega- mento per il cablaggio incrociato • Contatto ausiliario fissato alla parte inferiore come accessorio per un‘installazione salvas- pazio oppure upgrade dei gruppi esistenti senza aumentare la larghezza di fissaggio
SD 201
• Design uniforme con tutti i prodotti della serie System pro M Compact® • Cablaggio incrociato con MCB o RCD tramite barrette di collegamento PS • Stampa a laser per l‘identificazione chiara e duratura • Viti imperdibili • Compatibilità con tutti gli accessori MCB • Approvato secondo la normativa CEI/EN 60947-3 per l‘uso internazionale
SD 202
Corrente nominale: 16 A Poli
Conf.
Tensione nominale
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
V c.a.
1 2 3 4
253 440 440 440
SD201/16 SD202/16 SD203/16 SD204/16
2CDD281101R0016 2CDD282101R0016 2CDD283101R0016 2CDD284101R0016
M990406 M990412 M990418 M990424
0,085 0,170 0,255 0,340
10
5 1 1
SD 203
Corrente nominale: 25 A Poli
Conf.
Tensione nominale
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
V c.a.
1 2 3 4
253 440 440 440
SD201/25 SD202/25 SD203/25 SD204/25
2CDD281101R0025 2CDD282101R0025 2CDD283101R0025 2CDD284101R0025
M990407 M990413 M990419 M990425
0,085 0,170 0,255 0,340
10
5 1 1
SD 204
Corrente nominale: 32 A Poli
Conf.
Tensione nominale
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
V c.a.
1 2 3 4
253 440 440 440
SD201/32 SD202/32 SD203/32 SD204/32
2CDD281101R0032 2CDD282101R0032 2CDD283101R0032 2CDD284101R0032
M990408 M990414 M990420 M990426
0,085 0,170 0,255 0,340
10
5 1 1
Powered by FlippingBook