441
— Comando e segnalazione Interruttori E 200
Interruttori sezionatori E 200 Sono studiati per il sezionamento delle linee elettriche secondo la CEI EN 60947-3, consen- tendo la manutenzione dei dispositivi collegati a valle in sicurezza, e per il comando sotto carico. Sono dotati inoltre di leva di comando piombabile in entrambe le posizioni. Per un cor- retto funzionamento, è richiesta la protezione a monte con dispositivi contro il corto circuito e il sovraccarico (fusibili, interruttori automatici).
Possibilità di montare fino a tre contatti ausiliari S2C-H6R. Tensione nominale: 1 polo, 230 V c.a. / 2-3-4 poli, 400 V c.a.
E 201
Corrente nominale: 80 A Poli
Conf.
Potenza dissipata
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale V c.a.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
W
1NO 2NO 3NO 4NO
230 400 400 400
2.60 5.15 7.75
E201/80g E202/80g E203/80g E204/80g
2CDE281001R1080 2CDE282001R1080 2CDE283001R1080 2CDE284001R1080
M645737 M645911 M646093 M646277
0.095 10 0.190 5 0.290 3 0.390 2
10.30
Corrente nominale: 100 A Poli
Conf.
Potenza dissipata
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale V c.a.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
W
1NO 2NO 3NO 4NO
230 400 400 400
3.95 7.90
E201/100g E202/100g E203/100g E204/100g
2CDE281001R1100 2CDE282001R1100 2CDE283001R1100 2CDE284001R1100
M645751 M645935 M646116 M646291
0.095 10 0.190 5 0.290 3 0.390 2
11.85 15.80
Corrente nominale: 125 A Poli
Conf.
Potenza dissipata
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale V c.a.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
W
1NO 2NO 3NO 4NO
230 400 400 400
6.10
E201/125g E202/125g
2CDE281001R1125 2CDE282001R1125 2CDE283001R1125 2CDE284001R1125
M645775 M645959 M646130 M646314
0.095 10 0.190 5
12.20 18.30 24.35
0.33 0.44
3 2
E203/125g a E204/125g a
➀ senza approvazioni
Powered by FlippingBook