INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
440
— Comando e segnalazione Interruttori E 200
Dati elettrici Norme di riferimento
DIN EN 60947-3 (VDE0660-107); CEI/EN 60947-3
Numero di poli
1P, 2P, 3P, 4P 80, 100, 125 A
Corrente nominale I e Tensione nominale U e Frequenza nominale f Categoria di utilizzo
230/400 V c.a.; 60 V c.c.
50/60 Hz; c.c.
I e 80, 100 A
AC-21A (1..4-poli) DC-21B (1/2-poli)
E 200
I e 125 A AC-23A (1/2-poli) DC-21B (1/2-poli) Secondo DIN EN 60947-3 (VDE0660-107); CEI/EN 60947-3
Fusibile di protezione
NH 00 gG ≤ Corrente nominale E200
Apertura positiva
Secondo DIN VDE 0113
Corrente nominale di corto circuito condizionata Resistenza alla corrente di picco U imp
80, 100 A (da 1 a 4 poli): 25 kA, 125 A (1/2 poli): 6 kA
4 kV (EN 60947-1)
12 V c.a./c.c. a 0.1 VA
Min. tensione U min.
Min. carico del contatto
24 V c.a.; 4 mA 80 A: 2,6W 100 A: 3,95W 125 A: 6,1W
Potenza dissipata per polo
Dati meccanici Involucro Leva di comando
Grigio, RAL 7035
Grigio (RAL 7000), piombabile
Indicazione della posizione dei contatti
Sulla leva di comando (I ON/0 OFF), sull‘involucro (I/0)
Grado di protezione secondo CEI/EN 60529 IP20, IP40 all‘interno del quadro Numero di manovre elettriche 80, 100 A: 1,500 ops., 125 A: 1,000 ops. Numero di manovre meccaniche 20,000 ops. Condizioni ambientali secondo CEI/EN 60068- 2-30 Clima variabile 25/95 - 40/93 [°C/RH] Temperatura ambiente -25 … +55 °C Temperatura di stoccaggio -40 … +70 °C Installazione Dimensioni morsetto da 2.5 a 50 mm 2 Sezione barretta di connessione ≥ 16 mm 2 Coppia di serraggio 2.5 Nm Cacciavite Nr. 2 Pozidriv Fissaggio
Su guida DIN 35 mm secondo EN 60715 con dispositivo di fissaggio rapido
Posizione di montaggio
Qualsiasi Qualsiasi
Alimentazione
Dimensioni e peso Dimensioni di montaggio secondo DIN 43880 Dimensioni di fissaggio 1 Dimensioni (H x P x L) 85 x 70 x 17.5 mm Peso poli Ca. 95 g Accessori Contatto ausiliario Max. 3x S2C-H6R Approvazioni Conformità CE e RoHS Approvazioni: VDE; CCC; KEMA
Powered by FlippingBook