447
— Comando e segnalazione Interruttori serie E 210
Commutatori, interruttori di gruppo e comando, pulsanti e spie di segnalazione
Commutatori, interruttori di gruppo e comando (E213; E214; E218) Corrente nominale In 16 A, 25 A Tensione nominale Un - conforme a EN 250 V c.a., 400 V c.a. - conforme a UL 508 240 V c.a. Min. tensione di funzionamento 24 V c.a.; 25 mA Frequenza 50/60 Hz Interruttori piombabili nelle posizioni ON e OFF Norme di riferimento DIN EN 60669-1 *VDE 0632-1 UL 508 Approvazioni VDE; UL; GOST; CCC
Pulsanti con e senza LED (E215; E217) Corrente nominale In
16 A
Tensione nominale Un - conforme a EN - conforme a UL 508
250 V c.a. 240 V c.a.
Min. tensione di funzionamento
24 V c.a.; 25 mA
Intervalli di tensione dei LED
12-48 V c.a. / c.c.; 115-250 V c.a.; 60-220 V c.c. (tolleranza +/- 10%)
Frequenza
50/60 Hz
Norme di riferimento
DIN EN 60669-1 *VDE 0632-1 UL 508
Approvazioni
VDE; UL; GOST; CCC
Indicatori (E219) Intervalli di tensione dei LED
12-48 V c.a./c.c.; 115-250 V c.a.; 60-220 V c.c. (tolleranza +/- 10%)
Frequenza
50/60 Hz
Tensione di isolamento
250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
4 kV
Potenza assorbita
0,47-1 W
Norme di riferimento
DIN EN 62094-1 UL 508 VDE; UL; GOST; *1
Approvazioni
Indicatori con 2 LED Intervalli di tensione dei LED
115-250 V c.a.; 12-48 V c.a. (tolleranza +/- 10%)
Frequenza
50/60 Hz
Tensione di isolamento
250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
4 kV
Potenza assorbita
0.8 W
Norme di riferimento
DIN EN 62094-1
Approvazioni
VDE; GOST; *1
Indicatori con 3 LED Intervalli di tensione dei LED
415/250 V c.a. (tolleranza +/- 10%)
Frequenza
50/60 Hz
Tensione di isolamento
250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
4 kV
Potenza assorbita
1.2 W
Norme di riferimento
DIN EN 62094-1
Approvazioni
VDE; GOST; *1
*1 = approvazione CCC non richiesta
Powered by FlippingBook