INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
448
— Comando e segnalazione Interruttori serie E 210
Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e termi- nale.
Caratteristiche generali • Salvaspazio grazie a moduli da 9 mm • Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1 • Morsetti a gabbia a sicurezza positiva • Leva di comando lucchettabile • Tre diversi livelli di tensione dei LED • Disponibilità di diversi colori per spie e pulsanti
E 211-16-10
Interruttori E211 Ad esempio, questi dispositivi vengono utilizzati per attivare indicatori o altri componenti elettrici (come ventole, condizionatori, ecc.). I nuovi interruttori ON-OFF si contraddistingu- ono per la facilità di utilizzo e installazione, oltre che per l‘eccellente funzionalità.
Corrente nominale = 16 A Contatti Tensione nomin.
Conf.
Potenza dissip.
Largh.
Descrizione
Peso unit.
E211-16-20
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
V c.a.
W
mm
1 NA 2 NA 3 NA 4 NA
250
0,32
9 9
E211-16-10 E211-16-20 E211-16-30 E211-16-40
2CCA703000R0001 2CCA703005R0001 2CCA703010R0001 2CCA703015R0001
M093857 M093858 M093859 M093860
0,035 10 0,045 10 0,080 10 0,090 10
250/400 0,82 250/400 1,14 250/400 1,64
18 18
Corrente nominale = 25 A Contatti Tensione nomin.
Conf.
Potenza dissip.
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
V c.a.
W
mm
1 NA 2 NA 3 NA 4 NA
250
0,75
9 9
E211-25-10 E211-25-20 E211-25-30 E211-25-40
2CCA703001R0001 2CCA703006R0001 2CCA703011R0001 2CCA703016R0001
M093861 M093862 M093863 M093864
0,035 10 0,045 10 0,080 10 0,090 10
250/400 1,95 250/400 2,70 250/400 3,90
18 18
Corrente nominale = 32 A Contatti Tensione nomin.
Conf.
Potenza dissip.
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
V c.a.
W
mm
1 NA 2 NA 3 NA 4 NA
250
1,12
9 9
E211-32-10 E211-32-20 E211-32-30 E211-32-40
2CCA703002R0001 2CCA703007R0001 2CCA703012R0001 2CCA703017R0001
M093865 M093866 M093867 M093868
0,035 10 0,045 10 0,080 10 0,090 10
250/400 2,73 250/400 3,85 250/400 5,46
18 18
Powered by FlippingBook