451
— Comando e segnalazione Pulsanti E 210
Pulsanti con e senza LED E215 I nuovi prodotti sono disponibili con larghezze di 9 mm (= 0,5 moduli).
I dispositivi possono essere utilizzati nei quadri di distribuzione e si contraddistinguono per la facilità di utilizzo e installazione, oltre che per l‘eccellente funzionalità. I pulsanti servono per il controllo remoto in tutti i tipi di installazioni elettriche (ad es. pubbliche, industriali). La serie of- fre tre diverse tensioni. (Serie: 12-48 V c.a./c.c.; 115-250 V c.a. e 60-220 V c.c.).
E 215
Corrente nominale = 16 A Contatti
Conf.
Tensione nominale
Potenza dissip.
Colore pulsante
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Codice d‘ordine
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
V c.a.
W
mm
1NA+1NC 250 1NA+1NC 250 1NA+1NC 250 1NA+1NC 250 1NA+1NC 250 1NA+1NC 250
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
grigio rosso verde giallo
9 9 9 9 9 9
E215-16-11B 2CCA703150R0001 M093881 E215-16-11C 2CCA703151R0001 M093882 E215-16-11D 2CCA703152R0001 M093883 E215-16-11E 2CCA703153R0001 M093884 E215-16-11F 2CCA703154R0001 M093885 E215-16-11G 2CCA703155R0001 M093886
0,046 10 0,046 10 0,046 10 0,046 10 0,046 10 0,046 10
nero
blu
Pulsanti luminosi a LED E217
E 217
Tensione LED = 115-250 V c.a. Cont.
Tensione nominale
Potenza dissip.
Colore pulsante
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Conf.
W
Codice d‘ordine
V c.a.
mm
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1 NA 250 1 NA 250 1 NA 250 1 NA 250 1 NA 250 1 NC 250 1 NC 250 1 NC 250 1 NC 250 1 NC 250
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
bianco
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
E217-16-10B 2CCA703160R0001 E217-16-10C 2CCA703161R0001 E217-16-10D 2CCA703162R0001 E217-16-10E 2CCA703163R0001 E217-16-10G 2CCA703164R0001 E217-16-01B 2CCA703250R0001 E217-16-01C 2CCA703251R0001 E217-16-01D 2CCA703252R0001 E217-16-01E 2CCA703253R0001 E217-16-01G 2CCA703254R0001
M093898 0,050 10 M093899 0,050 10 M093900 0,050 10 M093901 0,050 10 M093902 0,050 10 M093908 0,050 10 M093909 0,050 10 M093910 0,050 10 M093911 0,050 10 M093912 0,050 10
rosso verde giallo
blu
bianco
rosso verde giallo
blu
Powered by FlippingBook