INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
450
— Comando e segnalazione Interruttori serie E 210
Commutatori (l-0-ll, manuale-OFF-automatico) E214 I nuovi commutatori possono essere utilizzati per comandare l‘installazione principale di un alimentatore di emergenza. Questi dispositivi si contraddistinguono per la facilità di utilizzo e installazione, oltre che per l‘eccellente funzionalità.
Corrente nominale = 16 A Contatti
Conf.
Potenza dissipata
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale
Codice d‘ordine
E214-16-101
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
V c.a.
W
mm
1 CO 250 2 CO 250
0,32 0,82
9
E214-16-101 E214-16-202
2CCA703025R0001 2CCA703030R0001
M093873 0,041 10 M093874 0,082 10
18
Corrente nominale = 25 A Contatti
Conf.
Potenza dissipata
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale
Codice d‘ordine
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
V c.a.
W
mm
1 CO 250 2 CO 250
0,40 0,88
9
E214-25-101 E214-25-202
2CCA703026R0001 2CCA703031R0001
M093875 0,041 10 M093876 0,082 10
18
Interruttori di controllo E218 Questi dispositivi possono essere utilizzati nei quadri di distribuzione per qualsiasi funzione di controllo. I nuovi interruttori di controllo si contraddistinguono per la facilità di utilizzo e installazione, oltre che per l‘eccellente funzionalità.
E214-16-202
Corrente nominale = 16 A Contatti
Conf.
Potenza dissipata
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale
Codice d‘ordine
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
V c.a.
W
mm
1NA+1NC
250
0,50 1,00 1,50
9
E218-16-11 2CCA703050R0001 E218-16-22 2CCA703060R0001 E218-16-31 2CCA703065R0001
M093877 0,041 10 M093878 0,082 10 M093879 0,082 10
2NA+2NC 250
18 18
3NA+1NC
250
E 218-16-11
Corrente nominale = 25 A Contatti
Conf.
Potenza dissipata
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale
Codice d‘ordine
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
V c.a.
W
mm
1NA+1NC
250
0,75
9
E218-25-11 2CCA703051R0001
M093880 0,041 10
E 218-16-22
Powered by FlippingBook