453
— Comando e segnalazione Spie luminose E 210
Spie luminose a LED E219 I nuovi prodotti sono disponibili con larghezze di 9 mm (= 0,5 moduli) e possono essere uti- lizzati per indicare condizioni operative quali segnalazione di una perdita di fase. Grazie alla tecnologia LED, queste spie offrono una maggiore luminosità e durata nel tempo. Va pre- cisato inoltre che in fase di collegamento è sempre richiesto l‘utilizzo del polo di neutro. La gamma offre quattro diverse tensioni. Serie: 12-48 V c.a./c.c.; 115-250 V c.a. e 110-220 V c.c., 415/250V c.a.
E 219
Spia singola - Tensione LED = 115-250 V c.a. Potenza dissipata LED colore Largh.
Conf.
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
W
mm
0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
bianco
9 9 9 9 9
E219-B E219-C E219-D E219-E E219-G
2CCA703400R0001 M093928
0,04 10 0,04 10 0,04 10 0,04 10 0,04 10
rosso verde giallo
2CCA703401R0001 2CCA703402R0001 2CCA703403R0001 2CCA703404R0001
M093929 M093930 M093931 M093932
blu
Spia singola - Tensione LED = 12-48 V c.a./c.c. Potenza dissipata LED colore Largh. Descrizione
Conf.
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
W
mm
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
bianco
9 9 9 9 9
E219-B48 E219-C48 E219-D48 E219-E48 E219-G48
2CCA703420R0001 2CCA703421R0001 2CCA703422R0001 2CCA703423R0001 2CCA703424R0001
M093923 M093924 M093925 M093926 M093927
0,04 10 0,04 10 0,04 10 0,04 10 0,04 10
rosso verde giallo
blu
Spia singola - Tensione LED = 110-220 V c.c. Potenza dissipata LED colore Largh.
Conf.
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
W
mm
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
bianco
9 9 9 9 9
E219-B220 E219-C220 E219-D220 E219-E220 E219-G220
2CCA703405R0001 2CCA703406R0001 2CCA703407R0001 2CCA703408R0001 2CCA703409R0001
M093933 M093934 M093935 M093936 M093937
0,04 10 0,04 10 0,04 10 0,04 10 0,04 10
rosso verde giallo
blu
Powered by FlippingBook