System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

454

— Comando e segnalazione Spie luminose E 210

Spia doppia - Tensione LED = 12-24 V c.a. Potenza dissipata LED colore Largh.

Conf.

Descrizione

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

W

mm

0.8

verde, rosso 9

E219-2CD48

2CCA703911R0001

M141334

0,042

10

Spia doppia - Tensione LED = 115-230 V c.a. Potenza dissipata LED colore Largh.

Conf.

Descrizione

Peso unit.

E 219-2CD

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

W

mm

0.8

verde, rosso 9

E219-2CD

2CCA703910R0001

M141333

0,042

10

Spia tripla - Tensione LED = 415-230 V c.a. Potenza dissip. LED colore Largh.

Conf.

Descrizione

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

W

mm

1.2 1.2 1.2

rosso, rosso, rosso verde, verde, verde rosso, giallo, verde

9 9 9

E219-3C E219-3D

2CCA703900R0001 2CCA703901R0001 2CCA703902R0001

M141330 M141331 M141332

0,044 0,044 0,044

10 10 10

E219-3CDE

E 219-3CDE

— Comando e segnalazione Accessori E 210

Accessori per interruttori, commutatori e deviatori

Falso polo 1/2 modulo Il falso polo permette di separare i prodotti montati sulla guida DIN in gruppi per aumentare la visibilità. Deve sempre essere accoppiato a sinistra dei prodotti. Descrizione Conf.

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

Falso polo in mezzo modulo

E210-DH

2CCA703480R0001

M140420

0,18 10

E 210-DH

Lucchetto Il lucchetto da mezzo modulo può essere montato anche su un prodotto di un modulo della gamma E210. Descrizione

Conf.

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

Sacchetto da 10 blocchi lucchetto 1/2 modulo

E210-ASV9

2CCA703648R0001

M140421

0,01 10

E 210-ASV9

Powered by