INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
456
— Comando e segnalazione Caratteristiche tecniche contattori modulari ESB ed EN
— Circuito principale - Caratteristiche di utilizzo conformi a IEC/EN
Tipo di contattore
ESB16..N
ESB20..N EN20..N
ESB25..N EN25..N
ESB40..N EN40..N
ESB63..N
ESB100..N
Norme
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095
Tensione nominale di funzionamento U e
220 V c.c. 250 V c.a.
220 V c.c. 250 V c.a.
220 V c.c. 400 V c.a.
220 V c.c. 400 V c.a.
220 V c.c. 400 V c.a.
220 V c.c. 400 V c.a.
Frequenza nominale
c.c., 50/60 Hz
Categoria di utilizzo AC-1 / AC-7a per temperatura dell'aria vicino al contattore ≤ 55 °C
corrente nominale di funzionamento I e AC-1 / AC-7a potenza nominale di funzionamento AC-1
16 A
20 A
25 A
40 A
63 A
100 A
230 V monofase
3,7 kW
4,6 kW
5,8 kW
9,2 kW
14,5 kW
23 kW
400 V trifase
–
–
17,3 kW
27,7 kW
43,6 kW
69,3 kW
Categoria di utilizzo AC-3 / AC-7b per temperatura dell'aria vicino al contattore ≤ 55 °C
corrente nominale di funzionamento I e AC-3 / AC-7b
230 V monofase
6 A
9 A
9 A
22 A
30 A
–
400 V trifase
–
–
9 A
22 A
30 A
–
potenza nominale di funzionamento AC-3
230 V monofase
0,9 kW
1,3 kW
1,3 kW
3,7 kW
5 kW
–
400 V trifase
–
–
4 kW
11 kW
15 kW
–
Capacità di produzione nominale AC-3 secondo IEC 60947-4-1 Capacità di interruzione nominale AC-3 secondo IEC 60947-4-1 Protezione dai cortocircuti - fusibile tipo gG
10 x Ie / AC-3 10 x Ie / AC-3 10 x Ie / AC-3 10 x Ie / AC-3 10 x Ie / AC-3 –
8 x Ie / AC-3 8 x Ie / AC-3 8 x Ie / AC-3 8 x Ie / AC-3 8 x Ie / AC-3 –
20 A 72 A
20 A 72 A
35 A 72 A
63 A
80 A
125 A
Corrente di tenuta nominale di breve durata I cw con temperatura ambiente di 40 °C all‘aria aperta, da freddo Potenza dissipata per polo
10 s
176 A
240 A
–
0,9 W
1,4 W
2 W
3 W
4,5 W
6 W
Massima frequenza di commutazione elettrica
AC-1 / AC-7a 300 cicli/h AC-3 / AC-7b 600 cicli/h AC-1 / AC-7a 150.000 cicli AC-3 / AC-7b 150.000 cicli
300 cicli/h 600 cicli/h 150.000 cicli 150.000 cicli
300 cicli/h 600 cicli/h 130.000 cicli 500.000 cicli
300 cicli/h 600 cicli/h 150.000 cicli 150.000 cicli
300 cicli/h 600 cicli/h 100.000 cicli 240.000 cicli
150 cicli/h
–
Manovre elettriche
70.000 cicli
–
Manovre meccaniche
1.000.000 cicli
Powered by FlippingBook